Производство электроники

В связи с постоянно растущими стоимостью рабочей силы и темпами обновления продукции 3C-индустрии электроники предприятия все время ищут оптимальные решения. 


Известные своей точностью, высокой скоростью и высокой эффективностью, роботы ROKAE – небольшие и портативные – подходят для гибких методов производства, помогая значительно улучшить качество и единообразие продукции, обеспечивая значительные эффективность и преимущества для пользователей.





  Отраслевые преимущества роботов ROKAE    



Более быстрые 

▔▔▔

Оперативное планирование траектории на основе динамики, максимальная результирующая скорость может достигать 7 м/с 

Высокоточное динамическое моделирование и распознавание параметров, технология упреждения скорости и инерции позволяют в полной мере реализовать максимальную производительность аппаратного оборудования 


Более точные 

▔▔▔

Прецизионная компенсация общей погрешности. Точность повторного позиционирования может составлять ±0,015 мм 

Точная и плавная траектория, более подходящая для прецизионных производственных сценариев, таких как нанесение клея 


Более надежные 

▔▔▔

Через разработку программного и аппаратного обеспечения обеспечивается долговременная надежная работа основных компонентов

Продукция прошла сертификацию IP67, CE, CR и т.д., проходит испытания функциональности при 0℃~45℃, 120 часов выпускных заводских испытаний 


Более компактные 

▔▔▔

Роботы ROKAE малой нагрузки занимают минимум пространства 

Вывод хвостовой части корпуса имеет форму коленчатого патрубка для уменьшения пространства, занимаемого выводом 

Проводка и двигатель размещены в роботе. Пользователь может подключится через интерфейс манипулятора 


Проще в использовании 

▔▔▔

Поддержка функции удаленного контроля, SDK вторичной разработки интерфейса 

Поддерживает различные протоколы связи, такие как CC_Link, Modbus (TCP, RTU), Profinet, Ethernet/IP, Ethercat и т.д. 

Поддерживают последовательный порт, TCP/IP и другие методы коммуникации 

Простое обслуживание, своевременный, профессиональный и высокоэффективный сервис


Пример использования
Рекомендованные роботы
Подать заявку на прототип
Наверх