Перемещение стеклянного покрытия
Решения
Один промышленный робот ROKAE XB7 с торцевыми присосками используется для перемещения вертикально подаваемого стеклянного покрытия на трафаретный печатный носитель, эффективно заменяя ручной труд.
Преимущества для заказчика
Точность движений промышленных роботов ROKAE XB7 достигает ±0,02 мм. Их использование для переноса и укладки повышает общий выход продукции. Робот заменяет как минимум двух рабочих, стоимость оборудования окупается всего за один год, а рабочий цикл ускоряется с 3 с на ед. продукции при ручном размещении до 2,5 с, что приводит к значительному повышению производительности.
Модель робота: промышленный робот XB7L
✔️Нагрузка: 7 кг
✔️Досягаемость: 906 мм
✔️Повторяемость: ±0,03 мм