По мере роста потребительского спроса все более распространенными становятся новые сценарии розничной торговли с переходом на смартизацию и роботизацию, такие как автоматические киоски по продаже десертов, торговые автоматы, смартизированные заведения общественного питания, супермаркеты без персонала, а также сценарии управления здоровьем, такие как смартизированные медицинская косметология и физиотерапия.
Коллаборативные роботы ROKAE являются мировыми лидерами по функциям безопасности, имеет гибкие возможности управления, приближенные к человеческой руке, а благодаря простоте и удобству в использовании роботы ROKAE могут осуществлять разнообразные сервисы по индивидуальным потребностям, что открывает безграничные просторы для воображения в развитии возможности для развития сферы коммерческих услуг.
Отраслевые преимущества роботов ROKAE
Простота в использовании
▔▔▔
Конструкция без шкафа управления, разъемы механизмов и кабелей электрические разъемы подключаются по принципу "включай и используй", а монтаж на месте можно выполнить за 10 минут.
Резервное управление движением
▔▔▔
Конструкции с 7 степенями свободы, маневренность как у человеческой руки, независимая маневренность в ограниченных пространствах при уходе от препятствий, еще большая смартизация .
Высокий уровень безопасности
▔▔▔
Повышенная чувствительность при обнаружении препятствий на основе датчиков крутящего момента, обеспечивающая остановку одним касанием, без защитного ограждения и сетки.
Удобное программирование
▔▔▔
Легкое перемещение 1N, прямое обучение, Графическое программирование в формате схемы значительно снижают порог использования.
Открытая экосистема
▔▔▔
Разнообразные интерфейсы ввода-вывода и связи, поддержка большинства комплектующих промышленной экосистемы, значительное расширение сферы применения роботов.
Стабильность и надежность
▔▔▔
Более 100 тестов для проверки конструкции, более 20 выпускных заводских испытаний, среднее время наработки на отказ > 35000 ч.