Штаб-квартира компании находится в Пекине, а центры исследований и разработок в области робототехники расположены в Пекине, Токио, Ухане и Шаньдуне, что позволило создать конкурентоспособную на мировом уровне систему исследований и разработок. Более 80% сотрудников отдела исследований и разработок имеют степень магистра или выше, большинство из них являются выпускниками таких известных учебных заведений, как Университет Цинхуа, Пекинский университет, Бэйханский университет, Чжэцзянский университет и Хуачжунский университет науки и технологии.
Имея собственный завод в Шаньдуне, Китай, с годовой производственной мощностью более 50 000 единиц, компания создала систему продаж, технической поддержки и обслуживания решений по автоматизации, охватывающую весь материковый Китай. В Сучжоу, Шэньчжэне и Ухане созданы филиалы для региональных продаж, технической поддержки, решений и исследований промышленных технологий.
От определения и разработки ключевых параметров компонентов, гибкой технологии управления усилием, интеллектуальной системы визуального контроля и других базовых технологий, до основных компонентов, таких как базовая система управления роботом и высокоинтегрированные модульные соединения, ROKAE обладает собственными правами на интеллектуальную собственность.
Система управления нового поколения xCore собственной разработки может поддерживать как промышленные, так и коллаборативные линейки продукции, имеет такой же уровень технических характеристик, как и у ведущих мировых робототехнических компаний, что делает ROKAE Robotics одной из немногих компаний в отрасли, способных достичь подобного уровня импортозамещения.
Компания ROKAE Robotics специализируется на разработке, производстве и продаже серии многосуставных промышленных роботов и коллаборативных роботов на основе платформенных продуктов и основных технологий с независимыми правами интеллектуальной собственности, чтобы оперативно предоставлять клиентам более интеллектуальные, эффективные и безопасные продукты, решения по автоматизации и другие услуги в промышленной, коммерческой и медицинской сфере.
Для обеспечения производительности и долговечности роботы требуют регулярных выборочных проверок и технического обслуживания, в основном для винтов, кабелей, шкивов синхронизации, батарей энкодеров, редукторов и т.д. Конкретную информацию можно узнать из руководства по эксплуатации изделия или через консультационную службу.
В настоящее время xMate поддерживает коммуникацию посредством TCP/IP, Modbus TCP, CC_Link IE Field Basic и Profinet.
Имея общенациональную сервисную сеть, компания ROKAE Robotics может предоставить полный спектр кастомизированных услуг, включая доступность в режиме 24/7, предпродажное, торговое и послепродажное обслуживание.
Благодаря глубокому исследованию индустрии 3C, автозапчастей, резки металлов, швейной, медицинской, торговой и других отраслей, компания ROKAE Robotics в полной мере использовала преимущества роботов в шлифовке, удалении заусенцев , склеивании, погрузке и разгрузке, сборке, проверке качества, сортировке и многих других областях, широко применяя гибкие решения и открывая возможности для крупномасштабного использования роботов.
Роботы ROKAE прошли ряд сертификационных испытаний по безопасности, таких как сертификация ЕС CE, сертификация Siemens PI, сертификация CR и т.д. Комплексные характеристики роботов серии XB были оценены экспертами Центра оценки научно-технических достижений и находятся на лидирующих позициях в Китае и передовых позициях в мире. В 2018 году первый робот ROKAE был отправлен в Германию, и сейчас на международном рынке продукция ROKAE конкурирует с промышленными роботами из Германии, Японии и США и успешно вышла на рынки Германии, России, Польши, Бразилии, Мексики, Таиланда и других стран.
За семь лет с момента своего основания компания ROKAE Robotics прошла несколько этапов финансирования, инвесторами компании являются New Hope Group, Deep Venture Capital и Shunwei Capital. Долгое время ROKAE удерживала рекорд по самой высокой оценке и самому большому объему финансирования среди робототехнических предприятий Китая.
В 2021 году компания ROKAE Robotics завершила этап финансирования С в размере более 300 миллионов юаней; в феврале 2022 года компания ROKAE Robotics объявила о завершении стратегического финансирования в размере 400 миллионов юаней под руководством New Hope Group. Средства будут использованы для углубленной интеллектуализации и модернизации производства, что поможет ROKAE Robotics на пути к становлению ведущим мировым предприятием полносерийной стандартизированной робототехники.