Установка для обучения | xPad2 |
Размер | 290 мм × 190 мм × 80 мм |
Собственный вес | Примерно 840 г (без учета кабеля) |
Длина кабеля | 5 м / 7 м / 15 м / 22 м |
Экран | ЖК, 10,1", разрешение 1920 × 1200 |
Уровень защиты IP | IP54 |
Обратитесь в MyROKAE, чтобы запросить обслуживание или получить консультацию службы поддержки
Предлагает серию учебных курсов с идеальной интеграцией теории и практики
Руководство по эксплуатации продукции и часто задаваемые вопросы