Адаптивные коллаборативные роботы нового поколения
ROKAE xMate Серия
В условиях нехватки экономически активного населения в мире, применение роботов в промышленном производстве становится все более актуальным. Сферы применения роботов постоянно расширяются, требуя от роботов быть все более безопасными, маневренными и простыми в использовании. Появление коллаборативных роботов (Collaborative Robots) стало отправной точкой для удовлетворения потребностей в сотрудничестве человека и робота. При этом в производстве и жизни по-прежнему имеется множество сценариев, которые трудно реализовать в имеющихся условиях, таких как точная сборка в промышленном производстве, гибкое взаимодействие человека и компьютера в медицине, физиотерапии, точные манипуляции в хирургии и так далее. Для разблокировки этих новых сценариев требуется обновление робототехники.

Гибкие Коллаборативные роботы нового поколения ROKAE наделены интеллектом и системой визуального контроля, что превращает предыдущий открытый процесс команда-выполнение (без обратной связи) в закрытый смарт-процесс выполнения команд (с обратной связью) для динамического взаимодействия с окружающей средой. Это позволяет добиться цели безопасного и точного взаимодействия с окружающей средой и людьми. Обладая еще более революционными и инновационными техническими характеристиками, роботы будут все больше расширять сферу своего применения, становясь для человека эффективным партнером в производстве и жизни.
Почему стоит выбрать
Адаптивные коллаборативные роботы
  • Высокий уровень безопасности
    Высокий уровень безопасности
    ● На основе измерительной функции датчика крутящего момента по обнаружению препятствий чувствительность повышена в 10 раз
    ● 22 вида функций безопасности в соответствии со стандартами сертификации безопасности функций ISO 13849-1, Кат. 3, PL d
    ● Двухканальный мониторинг с резервным контролем данных датчиков, конфигурация контроллера безопасности с независимой сертификацией
    ● Точность удержания положения робота ±0,1 мм за счет ленточного тормоза замыкающего типа + динамическая компенсация по каналу прямой связи
  • Превосходные характеристики
    Превосходные характеристики
    ● Ведущие технологии управления движением промышленных роботов: OptiMotion, TrueMotion, SyncMotion
    ● Моделирование более 100 динамических параметров, технология опережающей динамической связи для обеспечения лучшей в отрасли точности траектории робота
    ● Изготавливаемая под заказ система управления двигателем, нагрузочная способность движения робота повышена на 20%
  • Гибкость и чувствительность
    Гибкость и чувствительность
    ● Запатентованная унифицированная гибридная платформа управления усилием и позиционированием, умело совмещающая жесткость и гибкость в роботе
    ● Высокодинамичный контроль усилия сочленений, эффективность функций контроля силой робота увеличена более чем в 3 раза
    ● Встроенные датчики сочленений, полный технологический пакет контроля усилия, тонкая шлифовка, прецизионная сборка без дополнительного расширения
  • Простота в использовании
    Простота в использовании
    ● Конструкция без шкафа управления, вес системы снижен на 50 %, быстрая установка и маневренность установки
    ● Легкое перемещение 1N, прямое обучение, обучение по точкам, обучение по непрерывной траектории
    ● Графическое программирование в формате схемы, освоение управления робота в течение 1 часа
    ● Дружественный к освоению с открытой экосистемой, поддерживающей 5 основных типов и 100+ инструментов для расширения экосистемы
    ● Собственное программное обеспечение RokaeStudio для офлайн программирования, поддерживающее эмулирование всех имеющихся моделей
  • Стабильность и надежность
    Стабильность и надежность
    ● Планирование движения на основе динамической связанности с учетом высокой производительности и защиты от перегрузок, обеспечивающих срок службы
    ● Более 100 тестов для проверки конструкции, более 20 выпускных заводских испытаний, среднее время наработки на отказ > 35000 ч.
    ● Уровень защиты IP67, полностью соответствует требованиям к рабочим промышленным средам
Узнайте о наших гибких коллаборативных роботах
Адаптивные коллаборативные роботы
Выберите следующих роботов для сравнения
# Модель
Нагрузка
Рабочий R
Количество осей
CR20
20 кг
1798 мм
6 осей
CR18
18 кг
1062 мм
6 осей
CR12
12 кг
1434 мм
6 осей
CR7
7 кг
988 мм
6 осей
SR4
4 кг
919 мм
6 осей
SR3
3 кг
706 мм
6 осей
ER7 Pro
7 кг
1125 мм
7 осей
ER7
7 кг
1125 мм
6 осей
ER3 Pro
3 кг
1010 мм
7 осей
ER3
3 кг
1010 мм
6 осей
Как изменить Вашу отрасль?
Адаптивные коллаборативные роботы
Экосистема ROKAE
Объединяя мощное периферийное оборудование и наборы приложений отрасли робототехники, компания ROKAE Robotics взаимодействуют с предприятиями отраслевой цепочки, создавая идеальную экосистему для Ваших комплексных решений.
Узнать больше
Подробнее

Сервисный центр MyROKAE

Обратитесь в MyROKAE, чтобы запросить обслуживание или получить консультацию службы поддержки

Институт ROKAE

Предлагает серию учебных курсов с идеальной интеграцией теории и практики

Часто задаваемые вопросы

Руководство по эксплуатации продукции и часто задаваемые вопросы

Связаться с отделом продаж

Хотите узнать больше? Свяжитесь с нашими специалистами

Подать заявку на прототип
Наверх