NB12 Серия Промышленные роботы
Более быстрые, более надежные, более совершенные
○ Конструкция роботов серии NB12 включает цельнолитой алюминиевый корпус, что снижает вес робота примерно на 20% по сравнению с роботами того же класса.
○ Корпус имеет высокий уровень защиты IP67, гарантирующий безотказную работу в неблагоприятных условиях.
○ Скорость работы увеличена на 20% и точностью повторного позиционирования составляет ±0,03 мм позволяют лучше справляться с высокоточной сборкой, обеспечивая высокую эффективность и точность операций.
○ Встроенные в форму корпуса двигатель и проводка делают конструкцию робота еще более компактной, что дает возможность его маневренной установки в помещениях с дефицитом пространства.
Базовые параметры продукта
NB12-16/1.1 Технические характеристики
Нагрузка16 кгМасса
корпуса

~ 112 кг

Рабочий R1102 мм
Степень
свободы
6Уровень
защиты IP

IP67

Тип привода

Cервоприво

дпеременного тока

Повторяемость±0,03 ммРабочая
температура

0℃~+45℃

Температура
хранения

-10℃~+55℃

Уровень шума≤75 дБАВстроенный
пневмоисточник

1-Φ8+2-Φ6,

8 бар

Встроенный
источник сигнала

24 каналов

(30 В, 0,5 А)

Способ
установки

Наземна

яподвешивани


Параметры

движения

Ось

Диапазон действия

Максимальная скорость

Ось 1-170°~+170°245°/сек.
Ось 2-105°~+145°245°/сек.
Ось 3-210°~+70°290°/сек.
Ось 4-270°~+270°435°/сек.
Ось 5-135°~+135°450°/сек.
Ось 6-360°~+360°705°/сек.

 

 

 

 


NB12-12/1.4 Технические характеристики
Нагрузка12 кгМасса
корпуса

~ 115 кг

Рабочий R1442 мм
Степень
свободы
6Уровень
защиты IP

IP67

Тип привода

Cервоприво

дпеременного тока

Повторяемость±0,03 ммРабочая
температура

0℃~+45℃

Температура
хранения

-10℃~+55℃

Уровень шума≤75 дБАВстроенный
пневмоисточник

1-Φ8+2-Φ6,

8 бар

Встроенный
источник сигнала

24 каналов

(30 В, 0,5 А)

Способ
установки

Наземна

яподвешивани


Параметры

движения

Ось

Диапазон действия

Максимальная скорость

Ось 1-170°~+170°245°/сек.
Ось 2-105°~+145°245°/сек.
Ось 3-210°~+70°290°/сек.
Ось 4-270°~+270°435°/сек.
Ось 5-135°~+135°450°/сек.
Ось 6-360°~+360°705°/сек.

 

 

 



NB12-10/1.6 Технические характеристики

Нагрузка10 кгМасса
корпуса

~ 117 кг

Рабочий R1602 мм
Степень
свободы
6Уровень
защиты IP

IP67

Тип привода

Cервоприво

дпеременного тока

Повторяемость±0,03 ммРабочая
температура

0℃~+45℃

Температура
хранения

-10℃~+55℃

Уровень шума≤75 дБАВстроенный
пневмоисточник

1-Φ8+2-Φ6,

8 бар

Встроенный
источник сигнала

24 каналов

(30 В, 0,5 А)

Способ
установки

Наземна

яподвешивани


Параметры

движения

Ось

Диапазон действия

Максимальная скорость

Ось 1-170°~+170°245°/сек.
Ось 2-105°~+145°245°/сек.
Ось 3-210°~+70°290°/сек.
Ось 4-270°~+270°435°/сек.
Ось 5-135°~+135°450°/сек.
Ось 6-360°~+360°705°/сек.

 

 

 




Как изменить Вашу отрасль?
NB12 Серия Промышленные роботы
Сценарии применения
NB12 Серия Пример использования
Скачать документы NB12 Серия
Подать заявку на прототип
Наверх