Нагрузка | 10 кг | Масса корпуса | ~ 76 кг | Рабочий R | 1206 мм | |
Степень свободы | 6 | Уровень защиты IP | IP54 | Тип привода | Cервоприво дпеременного тока | |
Повторяемость | ±0,05 мм | Рабочая температура | 0℃~+40℃ | Температура хранения | -10℃~+55℃ | |
Уровень шума | ≤70 дБА | Встроенный пневмоисточник | 4-Φ4, 5 бар | Встроенный источник сигнала | 8 каналов (30 В, 0,5 А) | |
Способ установки | Наземна яподвешивани | |||||
Параметры движения | Ось | Диапазон действия | Максимальная скорость | |||
Ось 1 | -170°~+170° | 297°/сек. | ||||
Ось 2 | -95°~+125° | 223°/сек. | ||||
Ось 3 | -195°~+65° | 223°/сек. | ||||
Ось 4 | -170°~+170° | 480°/сек. | ||||
Ось 5 | -120°~+120° | 360°/сек. | ||||
Ось 6 | -360°~+360° | 705°/сек. |