Нагрузка | 50 кг | Масса корпуса | ~ 645 кг | Рабочий R | 2598 мм | |
Степень свободы | 6 | Уровень защиты IP | IP65 (запястьем IP67) | Тип привода | Cервоприво дпеременного тока | |
Повторяемость | ±0,08 мм | Рабочая температура | 0℃~+45℃ | Температура хранения | -10℃~+55℃ | |
Способ установки | Наземна яподвешивани | Встроенный пневмоисточник | 2-Φ12, 8 бар | Встроенный источник сигнала | 24 каналов (30 В, 0,5 А) | |
Параметры движения | Ось | Диапазон действия | Максимальная скорость | |||
Ось 1 | -185°~+185° | 170°/сек. | ||||
Ось 2 | -90°~+155° | 180°/сек. | ||||
Ось 3 | -210°~+80° | 180°/сек. | ||||
Ось 4 | -200°~+200° | 285°/сек. | ||||
Ось 5 | -130°~+130° | 285°/сек. | ||||
Ось 6 | -360°~+360° | 360°/сек. |
Нагрузка | 80 кг | Масса корпуса | ~ 635 кг | Рабочий R | 2200 мм | |
Степень свободы | 6 | Уровень защиты IP | IP65 (запястьем IP67) | Тип привода | Cервоприво дпеременного тока | |
Повторяемость | ±0,06 мм | Рабочая температура | 0℃~+45℃ | Температура хранения | -10℃~+55℃ | |
Способ установки | Наземна яподвешивани | Встроенный пневмоисточник | 2-Φ12, 8 бар | Встроенный источник сигнала | 24 каналов (30 В, 0,5 А) | |
Параметры движения | Ось | Диапазон действия | Максимальная скорость | |||
Ось 1 | -185°~+185° | 170°/сек. | ||||
Ось 2 | -90°~+155° | 145°/сек. | ||||
Ось 3 | -210°~+80° | 170°/сек. | ||||
Ось 4 | -200°~+200° | 285°/сек. | ||||
Ось 5 | -130°~+130° | 285°/сек. | ||||
Ось 6 | -360°~+360° | 285°/сек. |