XB7 Серия Промышленные роботы
Более быстрые, более надежные, более совершенные
○ Роботы серии XB7 включают в себя три размера размаха манипулятора, что дает пользователю более гибкий выбор.
○ В том числе робот с размахом манипулятора 707 мм имеет конфигурацию с полым запястьем для более легкой и компактной установки.
○ Превосходная стабильность и лучшая в отрасли скорость движения отвечают требованиям потребителей к качеству и ритму.
Базовые параметры продукта
XB7L Технические характеристики
Нагрузка7 кгМасса
корпуса

~ 52 кг

Рабочий R906 мм
Степень
свободы
6Уровень
защиты IP

IP67

Тип привода

Cервоприво

дпеременного тока

Повторяемость±0,03 ммРабочая
температура

0℃~+40℃

Температура
хранения

-10℃~+55℃

Уровень шума≤80 дБАВстроенный
пневмоисточник

4-Φ4, 5 бар

Встроенный
источник сигнала

Восемь каналов

(30 В, 0,5 А)

Способ
установки

Наземна

яподвешивани


Параметры

движения

Ось

Диапазон действия

Максимальная скорость

Ось 1-170°~+170°355°/сек.
Ось 2-96°~+130°355°/сек.
Ось 3-195°~+65°355°/сек.
Ось 4-170°~+170°480°/сек.
Ось 5-120°~+120°450°/сек.
Ось 6-360°~+360°705°/сек.
XB7 Технические характеристики
Нагрузка7 кгМасса
корпуса

~ 50 кг

Рабочий R707 мм
Степень
свободы
6Уровень
защиты IP

IP67

Тип привода

Cервоприво

дпеременного тока

Повторяемость±0,02 ммРабочая
температура

0℃~+40℃

Температура
хранения

-10℃~+55℃

Уровень шума≤70 дБАВстроенный
пневмоисточник

4-Φ4, 5 бар

Встроенный
источник сигнала

Восемь каналов

(30 В, 0,5 А)

Способ
установки

Наземна

яподвешивани


Параметры

движения

Ось

Диапазон действия

Максимальная скорость

Ось 1-170°~+170°440°/сек.
Ось 2-96°~+135°355°/сек.
Ось 3-195°~+65°440°/сек.
Ось 4-170°~+170°480°/сек.
Ось 5-120°~+120°450°/сек.
Ось 6-360°~+360°705°/сек.
Как изменить Вашу отрасль?
XB7 Серия Промышленные роботы
Сценарии применения
XB7 Серия Пример использования
Скачать документы XB7 Серия
Подать заявку на прототип
Наверх