Загрузка и выгрузка материалов на станках для обработки зубчатых колес
Решения
Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ вместо ручной работы ROKAE использует комбинацию из высокопроизводительного шестиосевого промышленного робота, подающего лотка и передаточного механизма.
Преимущества решения
Первоначально для каждой рабочей точки требовалось 2 человека. Сейчас на каждой рабочей точке для работы требуется всего 1 робот. По сравнению с ручным трудом высокоточные промышленные роботы XB7 могут значительно повысить эффективность производства и качество продукции уже став лучшими помощниками в смартизации производства предприятий.
Модель робота: промышленный робот XB7
✔️Нагрузка: 7 кг
✔️Досягаемость: 707 мм
✔️Повторяемость: ±0,02 мм