Откручивание болтов боковой крышки камеры вала
Решения
Конвейер производственной линии доставляет крепежный кронштейн головки блока цилиндров в заданное положение, рабочий загружает материал головки блока цилиндров, затем робот xMate электроотверткой поочередно затягивает вывинченные болты.
Роботы xMate не имеют шкафа управления и занимают площадь менее 1 кв.м. и имеют возможность установки на месте производства в течение 20 минут без изменения имеющейся схемы производственной линии предприятия пользователя.
Преимущества для заказчика
После ввода роботов в эксплуатацию и по настоящий момент они эффективно и бесперебойно работают 24 часа в сутки, позволив компании-заказчику из поставщиков первого уровня повысить эффективность производства на 20% и уровень качества продукции на 15%.