NB220 Серия Промышленные роботы
Промышленный робот серии NB220 Большие нагрузки и Большая досягаемость
○ Большие нагрузки
Грузоподъёмность 220 кг для большей производительности при одинаковых условиях работы

○ Большая досягаемость
Досягаемость 3200 мм позволяет легко справиться с большим количеством задач

○ Более надежный
IP65 для всей машины и IP67 для запястья для суровых условий эксплуатации
Базовые параметры продукта
NB220-150/3.2 Технические характеристики
Нагрузка150 кгМасса
корпуса

~ 1488 кг

Рабочий R3201 мм
Степень
свободы
6Уровень
защиты IP

IP65

(запястьем IP67)

Тип привода

Cервоприво

дпеременного тока

Повторяемость±0,08 ммРабочая
температура

0℃~+45℃

Температура
хранения

-10℃~+55℃

Способ
установки

Наземна

Встроенный
пневмоисточник

2-Φ12, 8 бар

Встроенный

источник

сигнала

24 каналов

(30 В, 0,5 А)

Параметры

движения

Ось

Диапазон действия

Максимальная скорость

Ось 1

-185°~+185°

130°/сек.
Ось 2

-65°~+85°

115°/сек.
Ось 3

-185°~+80°

120°/сек.
Ось 4

-200°~+200°

180°/сек.
Ось 5

-130°~+130°

180°/сек.
Ось 6

-360°~+360°

260°/сек.
NB220-170/2.7 Технические характеристики
Нагрузка170 кгМасса
корпуса

~ 1445 кг

Рабочий R2705 мм
Степень
свободы
6Уровень
защиты IP

IP65

(запястьем IP67)

Тип привода

Cервоприво

дпеременного тока

Повторяемость±0,07 ммРабочая
температура

0℃~+45℃

Температура
хранения

-10℃~+55℃

Способ
установки

Наземна

Встроенный
пневмоисточник

2-Φ12, 8 бар

Встроенный

источник

сигнала

24 каналов

(30 В, 0,5 А)

Параметры

движения

Ось

Диапазон действия

Максимальная скорость

Ось 1

-185°~+185°

130°/сек.
Ось 2

-65°~+85°

115°/сек.
Ось 3

-185°~+80°

120°/сек.
Ось 4

-200°~+200°

180°/сек.
Ось 5

-130°~+130°

180°/сек.
Ось 6

-360°~+360°

260°/сек.


NB220-220/2.7 Технические характеристики
Нагрузка220 кгМасса
корпуса

~ 1445 кг

Рабочий R2705 мм
Степень
свободы
6Уровень
защиты IP

IP65

(запястьем IP67)

Тип привода

Cервоприво

дпеременного тока

Повторяемость±0,07 ммРабочая
температура

0℃~+45℃

Температура
хранения

-10℃~+55℃

Способ
установки

Наземна

Встроенный
пневмоисточник

2-Φ12, 8 бар

Встроенный

источник

сигнала

24 каналов

(30 В, 0,5 А)

Параметры

движения

Ось

Диапазон действия

Максимальная скорость

Ось 1

-185°~+185°

120°/сек.
Ось 2

-65°~+85°

110°/сек.
Ось 3

-185°~+80°

110°/сек.
Ось 4

-200°~+200°

150°/сек.
Ось 5

-130°~+130°

150°/сек.
Ось 6

-360°~+360°

220°/сек.
Как изменить Вашу отрасль?
NB220 Серия Промышленные роботы
Сценарии применения
NB220 Серия Пример использования
Скачать документы NB220 Серия
консультац
Наверх