Роботы ROKAE позволяют реализовать индивидуальные высокоэффективные решения по автоматизации для различных производственных сценариев.
Даже в таких неблагоприятных рабочих условиях, как сильная запыленность, высокие влажность и температура, например, при литье, загрузке и выгрузке материалов, обработке кромок, сварке, удалении заусенцев и т. д. роботы ROKAE спокойно переносят такие условия, что значительно повышает экономическую эффективность производства. Эти роботы стали "новыми работниками высшего разряда" для разнообразных отраслей.
Отраслевые преимущества роботов ROKAE
Законченные Сформированная линейка продукции и передовые решения расширяют возможности каждой технологической операции
▔▔▔
Используются для перемещения, загрузки и выгрузки материалов, резки, сварки, шлифовки, полировки и других производственных сценариев.
Не боятся неблагоприятных условий работы, таких как повышенная влажность, высокая запыленность и высокая интенсивность работы.
Стабильные и надежные роботы обеспечивают безопасность и надежность всего технологического процесса
▔▔▔
Прошли сертификацию ISO, PI, CE, CR и другую.
Проходят испытания на изгиб кабеля 10 млн. раз, испытание функциональности при 0℃~45℃, 120 часов выпускных заводских испытаний.
Простота в использовании ускоряет освоение, упрощенная наладка и быстрый ввод в эксплуатацию
▔▔▔
Разработанный специально для отрасли дружественный человеко-машинный интерфейс, с которым могут провести пуск и наладку оборудования за полдня даже работники с незаконченным средним образованием.
Технологический пакет с определенными значениями параметров, разрабатываемый специально под отрасль, позволяет быстро изменить производство за 10 минут.
Совершенная система послепродажного обслуживания
▔▔▔
Компания ROKAE Robotics ориентирована на клиента начиная с проекта и заканчивая всем жизненным циклом оборудования. Независимо от того, где Вы находитесь, команда по обслуживанию компании ROKAE всегда сможет вам помочь.