Сортировка посылок экспресс-доставки
Решения
Использование промышленных роботов ROKAE, оснащенных точными системами 3D-видения для быстрой идентификации и сортировки посылок различных категорий и размеров, позволяет заказчику существенно снизить затраты и повысить эффективность.
Преимущества для заказчика
Обладая высокой точностью и скоростью, промышленный робот ROKAE может заменить 2 рабочих, значительно снижая стоимость рабочей силы для предприятий, решая при этом проблему с наймом персонала и избегая потерь, вызванных простоями. Эффективность сортировки роботами может достигать 1 900 UPH, что на 35% больше по сравнению с ручным трудом, а 24-часовая непрерывная работа значительно повышает эффективность производственной линии.
Модель робота: промышленный робот XB7XL
✔️Нагрузка: 7 кг
✔️Досягаемость: 1206 мм
✔️Повторяемость: ±0,05 мм