В связи с продолжающимся старением населения в период "14-й пятилетки" численность пожилого населения Китая достигнет 300 млн человек, что сделает еще более актуальными проблему нехватки медицинского персонала и потребность в качественных медицинских услугах.
Помощь роботов при проведении хирургических операций может улучшить методы малоинвазивных операций, их скорость и точность, а также уменьшить повторяющуюся работу медицинского персонала и, в конечном итоге, повысить вероятность успеха операции. ROKAE предлагает точные, эффективные и безопасные решения для медицинской отрасли, разрабатывая под запросы коллаборативных медицинских роботов, которые помогают медицинскому персоналу выполнять хирургические операции более легко и точно, повышая вероятность успеха операций и снижая трудоемкость.
Отраслевые преимущества роботов ROKAE
Высокий уровень безопасности
▔▔▔
Чувствительный контроль силы и многообразие функций безопасности обеспечивают безопасность медицинского персонала и пациентов.
Легкое перемещение
▔▔▔
Поддержка легкого перемещения 1N позволяет медицинскому персоналу работать одной рукой легко экономя силы.
Дружественная разработка
▔▔▔
Поддержка вторичной разработки приложений, более маневренная адаптация специально под запрошенные производственные сценарии.
Экономия пространства
▔▔▔
Уникальная конструкция без шкафа управления делает медицинское оборудование более компактным, экономя 50% пространства медицинских помещений.
Надежное качество
▔▔▔
Для обеспечения стабильной и надежной работы роботов используются высокотехнологичные комплектующие мирового уровня.