Шкаф управления серии XBC5
Оснащен системами управления Titanite и xCore, разработанными ROKAE, которые обеспечивают высокоскоростное и стабильное управление движениями. Поддерживает различные протоколы связи, такие как CC_Link, Profinet, Ethernet/IP, TCP/IP, Modbus и т.п.
Технические характеристики


Шкаф управленияXBC5MXBC5
Размер448 мм × 446 мм × 268 мм522 мм × 408 мм × 425 мм
Собственный вес28 кг35 кг
Standard I/OInput: 16; Output: 16

Источник

электропитания

230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

Диапазон колебаний напряжения

не более -15% до +10%. 

Диапазон изменения частоты не

более ±2%.

230 В переменного тока или 

380VAC(3L+N+PE)*1.

Диапазон колебаний напряжения

неболее -15% до +10%. 

Диапазон колебаний частоты не более ±2%.

Номинальная

мощность


1.6 квт(XB4), 2.5 квт(XB7/XB7L/XB7XL), 

2.7 квт(XB10 R1206), 1.7 квт(XB12)


1.6 квт(XB4), 1.7 квт(XB12), 

2.5 квт(XB7/XB7L/XB7XL), 2.7 квт(XB10 R1206),

2.8 квт(NB12-16/0.95-3), 3 квт(NB12-16/0.95-4),

4.7 квт(NB12-12/1.4, NB12-10/1.6, NB12-16/1.1),

9.1 квт(XB16/XB20/XB25/NB25)

Рабочая температура0℃ ~ +45℃
Температура хранения-10℃ ~ +55℃

Максимальная влажность

окружающей среды

для работы/хранения

≤80%, (Без конденсации)≤95%, (Без конденсации)
*1: Серии XB16, XB20, XB25, NB12, NB25 питаются от 3*380 В переменного тока, остальные модели питаются от 230 В переменного тока
Скачать документы Шкаф управления серии XBC5 Серия
Подробнее

Сервисный центр MyROKAE

Обратитесь в MyROKAE, чтобы запросить обслуживание или получить консультацию службы поддержки

Институт ROKAE

Предлагает серию учебных курсов с идеальной интеграцией теории и практики

Часто задаваемые вопросы

Руководство по эксплуатации продукции и часто задаваемые вопросы

Связаться с отделом продаж

Хотите узнать больше? Свяжитесь с нашими специалистами

Подать заявку на прототип
Наверх