Мы ориентированы на клиентов и обеспечиваем коммерческие переговоры и полный спектр предпродажного, торгового и послепродажного обслуживания в режиме 7х24.
Система беспроблемного обслуживания на 360°
Система обслуживания
Идеальные решения поддержки
для всего процесса
Перед продажей
Профессиональная экспертиза ведущих специалистов Обоснование и оптимизация проекта
Помощь опытных экспертов отрасли Рекомендации и обоснование наилучшего решения Анализ осуществимости проекта и его реализация
Профессиональная помощь опытных инженеров по вводу в эксплуатацию Оптимизация технических решений Практическое профессиональное обучение на месте
После продажи
Быстрое реагирование Эффективные решения
Гарантия быстрой доставки запасных частей с местной точки Наши инженеры обязуются в первый год оказывать быструю поддержку в течение 2 часов Доступ к послепродажной профессиональной поддержке и удаленному обслуживанию в режиме 24/7 Предоставляется обучение использованию робота в течение всего срока службы
Подробнее
Сервисный центр MyROKAE
Обратитесь в MyROKAE, чтобы запросить обслуживание или получить консультацию службы поддержки