Питание | Емкость аккумулятора | 48 В, 60 Ач |
Время работы | 7 часов | |
Режим зарядки | Зарядная станция; полная зарядка за 1,5 часа | |
Общие возможности | Преодоление препятствий | Высота ступеньки 3 мм, допуск ширины зазора 12 мм. |
Угол наклона | ≤3° | |
рабочая среда | температура:0℃~50°C Влажность: от 10% до 90% (без конденсации) |
Базовые характеристики | Габаритные размеры | 1100*700*625 мм(прибл.) |
Макс. Нагрузка | 500 кг | |
Вес | 400 кг(прибл.) | |
AMR | Лазерные датчики | 2 блока, диагонально установленных спереди и сзади |
Режим привода | Дифференциальный привод | |
Максимальная скорость | 1,4 м/с | |
Точность позиционирования | ±10 мм ,±0,5° | |
Режим навигации | Лазерный SLAM |