Автоматическая зарядка электрических транспортных средств
Решения
В гибких коллаборативных роботах нового поколения xMate ROKAE применяется технология высокодинамического управления силой. Роботы обладают возможностями восприятия силы и характеристики гибкости, сравнимые человеческой рукой, и могут маневренно и гибко выполнять подключение и отключение штепселя для зарядки предупреждая заклинивание штепселя и уменьшая его износ.
Преимущества для заказчика
Роботы могут одновременно удовлетворить необходимость автоматической зарядки для двух парковочных мест без какой-либо модификации автомобиля и зарядной розетки. Они могут автоматически адаптироваться к погрешностям парковки автомобиля и выполнить зарядку на 80% в течение 40-50 минут.
Модель робота: гибкий коллаборативный робот xMate ER7 Pro
✔️Нагрузка: 7 кг
✔️Досягаемость: 850 мм
✔️Количество осей: 7 осей (степеней свободы)
✔️Повторяемость: ±0,03 мм