Шлифовка задней панели мобильных телефонов
Модель робота: промышленный робот XB7
✔️Нагрузка: 7 кг
✔️Досягаемость: 707 мм
✔️Повторяемость: ±0,02 мм
Преимущества для заказчика
Качество и однородность продукции были значительно улучшены, а затраты на расходные материалы и рабочую силу существенно снижены. Кроме того, индивидуальный технологический пакет процессов шлифовки в сочетании с управлением на основе меню позволяет быстро переключаться между различными видами продукции одним касанием, что значительно повышает гибкость интеллектуальной производственной линии.