Промазка резиной для мобильных телефонов
Решения
Промышленный робот XB4 ROKAE захватывает изделия для промазывания резиной, при этом повышается качество промазки и эффективность работы.
Преимущества для заказчика
Точная траектория и быстрый темп работы промышленных роботов ROKAE эффективно обеспечивают плавность и однородность нанесения клея. Производственная линия с установкой роботов ROKAE позволила компании сократить 50% рабочей силы и увеличить производственные мощности.
Модель робота: 6-осевой промышленный робот XB4
✔️Нагрузка: 4 кг
✔️Досягаемость: 596 мм
✔️Повторяемость: ±0,02 мм