Решения
Роботы ROKAE широко используются на конвейерных линиях на производственных площадках для процесса удаления заусенцев с головки блока цилиндров на линии. Используется пара гибких коллаборативных роботов xMate ER7: один используется для удаления заусенцев с ребер, а другой – для очистки остаточных заусенцев.
Преимущества для заказчика
Роботы ROKAE эффективно удаляют заусенцы, и показывают хорошую стабильность во время работы, помогая предприятиям увеличить производственную мощность на 100%, выводя процент качественной продукции на уровень выше 99,5% и автоматизируя стандартные производственные операции, что может значительно снизить на 30% использование расходных материалов для шлифования.
Модель робота: гибкий коллаборативный робот xMate ER7 Pro
Нагрузка: 7 кг
Досягаемость: 850 мм
Количество осей: 7 осей (степеней свободы)
Повторяемость: ±0,03 мм