Нагрузка | 4 кг | Масса корпуса | ~ 32 кг | Рабочий R | 596 мм | |
Степень свободы | 6 | Уровень защиты IP | IP67 | Тип привода | Cервоприво дпеременного тока | |
Повторяемость | ±0,02 мм | Рабочая температура | 0℃~+40℃ | Температура хранения | -10℃~+55℃ | |
Уровень шума | ≤70 дБА | Встроенный пневмоисточник | 4-Φ4, 5 бар | Встроенный источник сигнала | Восемь каналов (30 В, 0,5 А) | |
Способ установки | Наземна яподвешивани | |||||
Параметры движения | Ось | Диапазон действия | Максимальная скорость | |||
Ось 1 | -170°~+170° | 440°/сек. | ||||
Ось 2 | -80°~+144° | 355°/сек. | ||||
Ось 3 | -194°~+54° | 440°/сек. | ||||
Ось 4 | -170°~+170° | 490°/сек. | ||||
Ось 5 | -119°~+119° | 450°/сек. | ||||
Ось 6 | -360°~+360° | 720°/сек. |