Заклеивание корпуса реле
Решения
Использование шестиосевого промышленного робота ROKAE XB4, который захватывает одновременно 12 реле, выполняя процесс прижима с нижней стороны, а затем перемещается к клеевому клапану для нанесения клеевой дорожки и завершения фиксации клеем.
Преимущества для заказчика
При выполнении процессов автоматизированной сборки электронных компонентов, таких как заклеивание реле, робот ROKAE, основанный на системе управления с полной динамической моделью, может поворачиваться на высокой скорости без замедления, избегая проблемы скопления клея, вызванной снижением скорости. В то же время робот может производить точные и сложные по траектории движения для обеспечения однородности прочного склеивания и повышения производительности. Робот может выполнять склейку 12 реле одновременно за один рабочий цикл, что значительно повышает гибкость и эффективность производственной линии.
Модель робота: 6-осевой промышленный робот XB4
✔️Нагрузка: 4 кг
✔️Досягаемость: 596 мм
✔️Повторяемость: ±0,02 мм