Используются для автоматизации шлифовки направляющих
Преимущества решения
Упомянутое оборудование имеет функции автоматической загрузки и разгрузки, автоматической смены инструментов, контроля настройки инструментов, направляющих автоматического перемещения, контроля продукции, рециркуляции охлаждающей жидкости и т.д., что может не только эффективно решить проблему неравномерного шлифования вследствие твердости и неравномерности деталей, но и улучшить качество направляющих. Автоматизация операций также значительно повышает эффективность производства.
Модель робота: 6-осевой промышленный робот XB20
✔Нагрузка: 20 кг
✔Досягаемость: 1813 мм
✔Повторяемость: ±0,05 мм