Загрузка и выгрузка материалов в машины для литья под давлением
Решения
ROKAE применяет промышленных роботов XB20 для извлечения продукции из машин для литья под давлением и ее размещения на конвейерной цепи для отправки на станцию контроля и обмеров для контроля внешних дефектов формовочных деталей.
Преимущества решения
Рабочим не требуется извлекать детали, загружать и выгружать материалы. Весь процесс загрузки и выгрузки автоматизируется. Это не только избавляет рабочих от неблагоприятных производственных условий, но и повышает эффективность производства и значительно сокращает трудозатраты, обеспечивая мощную возможность для смарт-трансформации предприятий.
Модель робота: промышленный робот XB20
✔️Нагрузка: 20 кг
✔️Досягаемость 1813 мм
✔️Повторяемость: ±0,05 мм