Автоматическая производственная линия для контроля моторного отсека автомобиля
Решения
Компания ROKAE поставила 2 промышленных робота XB7L для эффективного контроля моторного отсека. Робот ROKAE с досягаемостью 906 мм оснащен высокоточным интеллектуальным визуальным контролем и легко охватывает все точки контроля моторного отсека. Высокопроизводительная система управления собственной разработки, в полной мере использующая аппаратные характеристики робота с учетом скорости, точности и других показателей движения, обеспечивает прохождение всех точек в течение 30 сек. благодаря высокоскоростному движению робота и в 3 раза большей эффективностью, чем у ручного контроля. Роботизированная система получает данные о типе модуля, передаваемые из производственной системы, и автоматически выбирает действия по проверке, обеспечивая гибкую совместимость с широким спектром разных видов отсеков.
Преимущества для заказчика
Один робот ROKAE заменяет как минимум 2 рабочих, а эффективность роботизированного контроля повышается в 3 раза, что позволяет гибко менять продукцию. Данное оборудование стабильно работает уже 2 года, произведено множество комплектов, гарантирующих высокое качество моторных отсеков 40 000 автомобилей премиум-класса в год.