Удаление заусенцев с вилки переключения передач
Решения
Роботы оснащаются плавающей шлифовальной головкой для контроля равномерности контактного давления на деталь, что эффективно обеспечивает однородность шлифовки детали. Для шлифовки детали в обе стороны и повышения эффективности шлифовки используется реверсный механизм. Для реализации смены производства различной продукции используются быстросменные инструменты.
Преимущества для заказчика
Бесперебойная работа роботов позволяет увеличить производительность на 50% и обеспечивает однородность качества продукции, помогая предприятиям решать проблемы с наймом и дороговизны рабочей силы.
Модель робота: промышленный робот XB7L
✔️Нагрузка: 7 кг
✔️Досягаемость: 906 мм
✔️Повторяемость: ±0,03 мм