Шлифование линии разъема пластиковых деталей
Решения
Решение ROKAE для шлифовки пластиковых деталей автомобильных дверных ручек позволяет выполнять шлифовку поверхности захвата внешних дверных ручек, линии разъема внешних поверхностей, а также внутреннюю и внешнюю шлифовку внутренних дверных ручек. Данное решение имеет возможность гибкой шлифовки под разными углами, централизованной сборки пыли, автоматическую компенсацию износа инструментов и т.д., и может использоваться для сухого и мокрого шлифования и других процессов.
Ведущая в отрасли система управления собственной разработки обеспечивает высокую повторяемость траектории роботов, а управление плавным движением, оптимизированное для сценария шлифования, позволяет избежать часто встречающихся пауз и дрожаний при движениях робота, обеспечивая однородность шлифования. Наряду с этим оборудование можно быстро переключать между различными ручками для обеспечения непрерывного производства и повышения эффективности шлифовального оборудования.
Преимущества для заказчика
Оборудование совмещает различные технологии шлифования для изделий из пластика. Одна единица оборудования может заменить как минимум 2 рабочих. По сравнению с ручным трудом однородность продукции и выработка значительно повышаются, а непрерывность и стабильность процесса может посоревноваться с главными моторостроительными заводами.
Модель робота: промышленный робот XB7
✔️Нагрузка: 7 кг
✔️Досягаемость: 707 мм
✔️Повторяемость: ±0,02 мм