XB7シリーズ 産業用ロボット
より速く、より確実に、より精確に
XB7シリーズは2種類のリーチを選べます。707mmリーチのロボットは中空手首のため、簡単、コンパクトな配置が可能です。優れた安定性と動作速度により、品質とタクトタイムの要求に応えます。
お問い合わせ XB7シリーズ
デモ機の申し込み
製品の基本パラメータ
XB7L 仕様

手首部可搬質量

7 kg

本体質量

約52 kg

最大作業半径

906 mm

制御軸数

6

保護等級

IP67

駆動方式

AC servo

位置繰返し精度

±0.03 mm

作動温度の範囲

0℃~+40℃

保管温度

-10℃~+55℃

騒音レベル

≤80 dB(A)

内蔵エア配管

4-Φ4, 5bar

内蔵信号

ケーブル

8 channels (30V, 0.5A)

設置形式

床置、天吊り


動作範囲

(最大速度)

動作範囲

最大速度

軸1

-170°~+170°

355°/s

軸2

-96°~+130°

355°/s

軸3

-195°~+65°

355°/s

軸4

-170°~+170°

480°/s

軸5

-120°~+120°

450°/s

軸6

-360°~+360°

705°/s


XB7 仕様

手首部可搬質量

7 kg

本体質量

約50 kg

最大作業半径

707 mm

制御軸数

6

保護等級

IP67

駆動方式

AC servo

位置繰返し精度

±0.02 mm

作動温度の範囲

0℃~+40℃

保管温度

-10℃~+55℃

騒音レベル

≤70 dB(A)

内蔵エア配管

4-Φ4, 5bar

内蔵信号

ケーブル

8 channels (30V, 0.5A)

設置形式

床置、天吊り


動作範囲

(最大速度)

動作範囲

最大速度

軸1

-170°~+170°

440°/s

軸2

-96°~+135°

355°/s

軸3

-195°~+65°

440°/s

軸4

-170°~+170°

480°/s

軸5

-120°~+120°

450°/s

軸6

-360°~+360°

705°/s


お客様の業界に変化をもたらすには?
XB7シリーズ産業用ロボット
シチュエーション
XB7シリーズフレキシブル協働ロボット
ファイルのダウンロード XB7 シリーズ
デモ機の申し込み
トップページへ戻る