NB25シリーズ 産業用ロボット
より速く、より確実に、より高負荷に
〇 同クラスのロボットの中でもより長いリーチを持ち、様々なニーズに対応可能です。
〇 ROKAE独自の制御システムにより、耐久性を確保しつつ、生産効率を最大化します。
〇 前世代モデルと比較し、負荷能力は平均で25%向上しています。
〇 大きな慣性、高タクトの作業に最適です。
〇 新しい密封設計により、手首はIP67の保護等級を実現し、過酷な環境でも利用することができます。
お問い合わせ NB25シリーズ
デモ機の申し込み
製品の基本パラメーター
NB25-35/1.8

手首部可搬質量

35 kg

本体重量

約256 kg

リーチ

1813 mm

制御軸数

6

保護等級

IP65(手首部 IP67)

駆動方式

ACサーボ

位置繰返し精度

±0.05 mm

動作時周囲温度

0℃~+40℃

保管温度

-10℃~+55℃

騒音レベル

≤75 dB(A)

内蔵エア配管

2-Φ8, 8bar

内蔵信号

ケーブル

24チャンネル

(30V, 0.5A)

設置方法

床置、天吊り


動作

動作範囲

最大速度

軸1

-180°~+180°

204°/s

軸2

-99°~+156°

186°/s

軸3

-200°~+75°

182°/s

軸4

-180°~+180°

310°/s

軸5

-135°~+135°

360°/s

軸6

-360°~+360°

444°/s

NB25-30/1.6

手首部可搬質量

30 kg

本体重量

約252 kg

リーチ

1617 mm

制御軸数

6

保護等級

IP65(手首部 IP67)

駆動方式

ACサーボ

位置繰返し精度

±0.05 mm

動作時周囲温度

0℃~+40℃

保管温度

-10℃~+55℃

騒音レベル

≤75 dB(A)

内蔵エア配管

2-Φ8, 8bar

内蔵信号

ケーブル

24チャンネル

(30V, 0.5A)

設置方法

床置、天吊り


動作

動作範囲

最大速度

軸1

-180°~+180°

204°/s

軸2

-99°~+156°

186°/s

軸3

-200°~+75°

182°/s

軸4

-180°~+180°

492°/s

軸5

-135°~+135°

450°/s

軸6

-360°~+360°

705°/s

NB25-25/1.8

手首部可搬質量

25 kg

本体重量

約256 kg

リーチ

1813 mm

制御軸数

6

保護等級

IP65(手首部 IP67)

駆動方式

ACサーボ

位置繰返し精度

±0.05 mm

動作時周囲温度

0℃~+40℃

保管温度

-10℃~+55℃

騒音レベル

≤75 dB(A)

内蔵エア配管

2-Φ8, 8bar

内蔵信号

ケーブル

24チャンネル

(30V, 0.5A)

設置方法

床置、天吊り


動作

動作範囲

最大速度

軸1

-180°~+180°

204°/s

軸2

-99°~+156°

186°/s

軸3

-200°~+75°

182°/s

軸4

-180°~+180°

492°/s

軸5

-135°~+135°

450°/s

軸6

-360°~+360°

705°/s

NB25-20/2.0

手首部可搬質量

20 kg

本体質量

約264 kg

最大作業半径

2013 mm

制御軸数

6

保護等級

IP65(手首部 IP67)

駆動方式

AC servo

位置繰返し精度

±0.05 mm

作動温度の範囲

0℃~+40℃

保管温度

-10℃~+55℃

騒音レベル

≤75 dB(A)

内蔵エア配管

2-Φ8, 8bar

内蔵信号

ケーブル

24 channels

(30V, 0.5A)

設置形式

床置、天吊り


動作範囲

(最大速度)

動作範囲

最大速度

軸1

-180°~+180°

204°/s

軸2

-99°~+156°

186°/s

軸3

-200°~+75°

182°/s

軸4

-180°~+180°

492°/s

軸5

-135°~+135°

450°/s

軸6

-360°~+360°

705°/s

NB25-12/2.1

手首部可搬質量

12 kg

本体質量

約262 kg

最大作業半径

2110 mm

制御軸数

6

保護等級

IP65(手首部 IP67)

駆動方式

AC servo

位置繰返し精度

±0.05 mm

作動温度の範囲

0℃~+40℃

保管温度

-10℃~+55℃

騒音レベル

≤75 dB(A)

内蔵エア配管

2-Φ8, 8bar

内蔵信号

ケーブル

24 channels

(30V, 0.5A)

設置形式

床置、天吊り


動作範囲

(最大速度)

動作範囲

最大速度

軸1

-180°~+180°

204°/s

軸2

-99°~+156°

186°/s

軸3

-200°~+85°

182°/s

軸4

-180°~+180°

492°/s

軸5

-135°~+135°

450°/s

軸6

-360°~+360°

705°/s

お客様の業界に変化をもたらすには?
NB25シリーズ産業用ロボット
適用シーン
NB25シリーズ活用事例
ファイルのダウンロード NB25 シリーズ
問い合わせる
トップページへ戻る