ROKAE 産業用ロボット
製造現場におけるロボットの1つ1つの動作、1秒1秒が非常に重要であることを私たちはよく知っています。そのため、口ボットの信頼性と速度をより一層重視しています。様々なアプリケーションでの経験や高精度、高速度な性能により、ROKAEロボットは、登場以来、ロード/アンロード、バリ取り、検査、接着、並べ替え、組立、ハンドリングなど、あらゆる製造現場で広く使用され、あらゆる産業で優れた性能を発しています。

ROKAEは、何年にも渡る製品の更新と改善を経て細部を磨き上げ、絶えず製品の信頼性を高め、動作速度を向上させてきました。そして、よリ多くの機能をコンパクトな製品に融合し、より簡単な適用、より安定した生産、より効率の高いスマートマニュファクチュアリングを実現します。

選択する理由

Why ROKAE Industrial Robots?

高速

効率的な生産

●自社開発の制御システムによる最適なハードウェア性能
● モジュール化された制御アーキテクチャに支えられた巧妙で高速なモーション

高信頼性

安定稼働

● 厳格な設計と継続的な改善により、重要部品の長期的な高信頼性を保証
● IP67、CE、CR及びその他の認証を取得

高性能

フレキシブルな融合

● 密閉構造のアームと中空の手首による簡単なロボットインストール
● 制御キャビネットの豊富なインターフェースによるアプリケーションの拡張性

簡単操作

安心

● 簡単なメンテナンス、タイムリーでプロフェッショナルかつ効率的なサービスを提供

最適な産業用ロボットを選択
ROKAE産業用ロボットは幅広いラインナップを取り揃えています。お客様のあらゆるご要望に合わせ最適なロボットとソリューションを提供し、オートメーションの様々なニーズにお応えします。
すべて製品
10个検索结果
さらに詳しく見る

My ROKAEサービスセンター

MyROKAEへようこそ。サービス、サポートをリクエストできます。

ROKAEアカデミー

理論と実践を完璧に融合したトレーニングコース一式をご提供

FAQ

製品の操作・使用とFAQ

営業担当に連絡

より多くの情報をご希望ですか?当社の専門家にご連絡ください

デモ機の申し込み
トップページへ戻る