エレクトロニクス業界では、人件費と製品更新速度の増加により、企業は最適なソリューションを模索しています。
高精度、高速、高効率、軽量コンパクトなROKAEロボットは、柔軟な生産方式に適しており、製品の品質と安定性を向上させ、お客様の効率と利益をもたらします。
ROKAEの業界の利点
高速
▔▔▔
ダイナミクスベースのオンライン軌跡プランニングにより、最大速度7m/sの動作速度を実現します。
高精度なダイナミクスモデリングとパラメータ同定、速度及び慣性のフィードフォワード技術により、ハードウェアのパフォーマンスを最大限に引き出します。
高精度
▔▔▔
高精度な位置補正技術により、最大±0.015 mmの繰り返し位置精度に加え、接着などの精密作業に適した精密で滑らかな軌跡を実現します。
高信頼性
▔▔▔
長期的に信頼性の高いコアコンポーネントを採用しています。
IP67、CE、CRなどの認証を取得し、0℃〜45℃での動作試験と120時間の出荷試験に合格しています。
省スペース
▔▔▔
可搬重量の小さいロボットは、占有スペースを最小限に留めます。ロボットのベース形状の工夫及びモータ・ケーブルの内蔵により、コンパクトに運用できます。
使いやすい
▔▔▔
リモートコントロール機能、二次開発インターフェースSDKをサポートしています。CC_Link、Modbus(TCP、RTU)、Profinet、Ethernet/IP、Ethercatなどのバスプロトコルをサポートしています。シリアルポート、TCP/IPなどの通信方式をサポートしています。
シンプルなメンテナンス、迅速で専門的なサービスを提供します。