SR協働ロボット
xMate SRシリーズ協働ロボットは、超軽量ボディを採用し、多重の安全保護技術を搭載しています。非常に高感度な力覚センサーを備え、誰でも使いやすい操作性で導入のハードルが低くなっています。最短で半年で投資回収が可能で、スマート化環境へのアップグレードに最適な選択肢です。また、独立型の制御キャビネットにより、より狭い設置スペースにも対応できます。
お問い合わせ SRシリーズ
デモ機の申し込み

製品の基本パラメーター

可搬質量

3 kg

本体重量

13.8 kg

リーチ

705 mm

自由度

6

保護等級

IP54

電源

48 VDC

位置繰返し精度

±0.03 mm

周囲温度

0℃~50°C

力覚センサー

(ツールフランジ)

力、xyzトルク、xyz

ツール端最大速度

≤1.5 m/s

直交剛性

調整範囲

0~3000 N/m

力制御

相対精度

0.5 N0.1 Nm

設置方法

任意の角度

0~300 Nm/rad


動作

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

180°/s

軸2

-155°~﹢140°

180°/s

軸3

-175°~﹢135°

180°/s

軸4

±360°

180°/s

軸5

±360°

180°/s

軸6

±360°

180°/s


制御システム
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:直交空間/軸空間

ティーチング方式:位置決め/連続軌跡

高度な動的力制御

直交/軸空間インピーダンス制御

力制御探索動作計画

プロトコル

標準TCP/IP, Modbus TCP, Profinet, CC-Link IE Field Basic, Ethernet/IP, DeviceNet**, CC-Link**

SDK

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI



制御キャビネット
名称xMate SR Cab(MSC)

保護等級

IP20

重量約1.2kg

周囲温度

0℃~50°C外形寸法

長203mm×幅175mm×高42mm

湿度

≤93%相対湿度

(結露なし)

安全IO

4安全入力、3安全出力、すべて2重回路

プロトコルTCP/IP, Modbus TCP, Profinet, CC-Link IE Field Basic,  Ethernet/IP, DeviceNet**, CC-Link**オプション

汎用IOモジュール、アナログIOモジュール インクリメンタルエンコーダー信号取得モジュールなど

*注:コントローラーの重さは、構成によって若干異なります。 **注:選択時に対応するプロトコル変換モジュール(オプション)が必要です。

 詳細情報につきましては、各製品のマニュアルをご参照ください。 

可搬質量

5 kg

本体重量

16.5 kg

リーチ

919 mm

自由度

6

保護等級

IP54

電源

48VDC

位置繰返し精度

±0.03 mm

周囲温度

0℃~50°C

力覚センサー

(ツールフランジ)

力、xyzトルク、xyz

ツール端最大速度


≤2.0m/s

直交剛性

調整範囲


0~3000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

設置方法

任意の角度

0~300Nm/rad


動作


動作範囲

最大速度

軸1

±360°

180°/s

軸2

-160°~﹢150°

180°/s

軸3

-170°~﹢140°

180°/s

軸4

±360°

180°/s

軸5

±360°

180°/s

軸6

±360°

180°/s


制御システム
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:直交空間/軸空間

ティーチング方式:位置決め/連続軌跡

高度な動的力制御

直交/軸空間インピーダンス制御

力制御探索動作計画

プロトコル

標準TCP/IP, Modbus TCP, Profinet, CC-Link IE Field Basic, Ethernet/IP, DeviceNet**, CC-Link**

SDK

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI



制御キャビネット
名称xMate SR Cab(MSC)

保護等級

IP20

重量約1.2kg

周囲温度

0℃~50°C外形寸法

長203mm×幅175mm×高42mm

湿度

≤93%相対湿度

(結露なし)

安全IO

4安全入力、3安全出力、すべて2重回路

プロトコルTCP/IP, Modbus TCP, Profinet, CC-Link IE Field Basic,  Ethernet/IP, DeviceNet**, CC-Link**オプション

汎用IOモジュール、アナログIOモジュール インクリメンタルエンコーダー信号取得モジュールなど

*注:コントローラーの重さは、構成によって若干異なります。 **注:選択時に対応するプロトコル変換モジュール(オプション)が必要です。

 詳細情報につきましては、各製品のマニュアルをご参照ください。 


お客様の業界に変化をもたらすには?
SRシリーズ
適用シーン
SRシリーズ活用事例
ファイルのダウンロード SR シリーズ
問い合わせる
トップページへ戻る