問題点
▔▔▔
灸理学療法市場は急成長しており、新しい消費のホットスポットになっています。しかし、何千年もの間受け継がれてきた伝統的なお灸は、手作業に依存しているため、専門施術者の不足や人件費の高さなどが問題となっています。新しい時代の人々の健康ニーズに応えるためには、より正確で効率的な灸治療ソリューションの開発が必要です。
ソリューション
▔▔▔
フレキシブル協働ロボットxMateは、灸器具とビジョンシステムを組み合わせた精密な動作制御による自動灸治療を実現し、従来の灸治療法に取って代わります。
メリット
▔▔▔
- スマートで使いやすい:ロボットをドラッグして移動させると、インテリジェントなターゲットトラッキングとリアルタイムの動作調整が行われ、プロの治療技術を再現できます。どこでも何台でも複製できます。
- 究極の安全性:高感度衝検出、複数の安全保護機能により、施術者とユーザを保護します。
- 導入が容易:ロボットはコンパクトな構造で制御装置キャビネットがないため、ロボットの占有面積が小さく、様々な店舗のスペース要件に応えることができます。
- 経済的で効率的:ロボットは人の労働を完全に置き換え、同時に5~10人のユーザにサービスを提供できるため、業界の応用規模を拡大することができます。