CR協働ロボット
フレキシブル協働ロボットのxMate CRシリーズは、xMateシリーズの堅牢性、柔軟性、包括的で最先端の機能を継承しています。CRシリーズのコントローラは独立して、IP54保護レベルの制御キャビネットを構造します。これにより、ベースの設置サイズが缩小され、本体の保護レベルがIP67にアップグレードされ、より厳しいアプリケーションシナリオに対応できます。 ​

独立した制御キャビネットは、より豊富なIOリソースとより柔軟な拡張性を提供し、安全コントローラを内蔵しています。TÜV認証を取得し、機能安全はISO 13849-1:2015規格を満たし、PL d/Cat 3レベルに達しています。

新しくアップグレードされた柔軟な協働ロボットのxMate CRシリーズは、より安全で、より柔軟で、使いやすくなり、業界のアプリケーションシナリオをさらに広げます。
お問い合わせ CRシリーズ
デモ機の申し込み







製品の基本パラメータ
CR7-7/0.98 仕様

ペイロード

7 kg

本体重量

約25 kg

作業半径

988 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP67

電源

48VDC

再現性

±0.02 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤3.2 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~6000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~1000Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

180°/s

軸2

±360°

180°/s

軸3

±360°

234°/s

軸4

±360°

240°/s

軸5

±360°

240°/s

軸6

±360°

240°/s


制御キャビネット
名称xMate Control Cab(略称MCC 制御キャビネット)
IP規格

IP54

重量約14kg
電源入力

単相90V~264VAC

周波数47-63Hz

外形寸法

長450mm×幅250mm×高350mm

(本体)

使用温度範囲0℃~50°C汎用IO16つの汎用IO入力、16つの汎用IO出力(標準)
湿度

相対湿度 93% 以下 (結露なきこと)

安全IO

5つの安全入力、4つの安全出力、すべて2重回路

通信インタフェース

RS232*1、ギガビットイーサネットRJ45*1、

USB3.0*2、HDMI*1、EtherCAT*1

オプション

汎用IOモジュール、アナログIOモジュール、インクリメンタルエンコーダ信号取得モジュールなど

外部電源DC24V 2A(Max

制御システム
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

SDK

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI

プロトコル

標準TCP/IP、Modbus TCP、Profinet、CC-Link IE Field Basic、Ethernet/IP**、DeviceNet**、CC-Link**

**注:選択時に対応するプロトコル変換モジュールが必要です

CR12-12/1.4 仕様

ペイロード

12 kg

本体重量

約41 kg

作業半径

1434 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP67

電源

48VDC

再現性

±0.03 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤3.0 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~18000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~2500Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

120°/s

軸2

±360°

120°/s

軸3

±360°

180°/s

軸4

±360°

234°/s

軸5

±360°

240°/s

軸6

±360°

240°/s


制御キャビネット
名称xMate Control Cab(略称MCC 制御キャビネット)
IP規格

IP54

重量約15kg
電源入力

単相90V~264VAC

周波数47-63Hz

外形寸法

長450mm×幅250mm×高350mm

(本体)

使用温度範囲0℃~50°C汎用IO16つの汎用IO入力、16つの汎用IO出力(標準)
湿度

相対湿度 93% 以下 (結露なきこと)

安全IO

5つの安全入力、4つの安全出力、すべて2重回路

通信インタフェース

RS232*1、ギガビットイーサネットRJ45*1、

USB3.0*2、HDMI*1、EtherCAT*1

オプション

汎用IOモジュール、アナログIOモジュール、インクリメンタルエンコーダ信号取得モジュールなど

外部電源DC24V 2A(Max

制御システム
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

SDK

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI

プロトコル

標準TCP/IP、Modbus TCP、Profinet、CC-Link IE Field Basic、Ethernet/IP**、DeviceNet**、CC-Link**

**注:選択時に対応するプロトコル変換モジュールが必要です

CR12-20/1.4 仕様

ペイロード

20 kg

本体重量

約41 kg

作業半径

1434 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP67

電源

48VDC

再現性

±0.05 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤3.0 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~18000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~2500Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

90°/s

軸2

±360°

90°/s

軸3

±360°

112°/s

軸4

±360°

146°/s

軸5

±360°

200°/s

軸6

±360°

200°/s



制御キャビネット
名称xMate Control Cab(略称MCC 制御キャビネット)
IP規格

IP54

重量約15kg
電源入力

単相90V~264VAC

周波数47-63Hz

外形寸法

長450mm×幅250mm×高350mm

(本体)

使用温度範囲0℃~50°C汎用IO16つの汎用IO入力、16つの汎用IO出力(標準)
湿度

相対湿度 93% 以下 (結露なきこと)

安全IO

5つの安全入力、4つの安全出力、すべて2重回路

通信インタフェース

RS232*1、ギガビットイーサネットRJ45*1、

USB3.0*2、HDMI*1、EtherCAT*1

オプション

汎用IOモジュール、アナログIOモジュール、インクリメンタルエンコーダ信号取得モジュールなど

外部電源DC24V 2A(Max

制御システム
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

SDK

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI

プロトコル

標準TCP/IP、Modbus TCP、Profinet、CC-Link IE Field Basic、Ethernet/IP**、DeviceNet**、CC-Link**

**注:選択時に対応するプロトコル変換モジュールが必要です


CR18-18/1.0 仕様

ペイロード

18 kg

本体重量

約38 kg

作業半径

1062 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP67

電源

48VDC

再現性

±0.03 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤3.0 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~18000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~2500Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

120°/s

軸2

±360°

120°/s

軸3

±165°

180°/s

軸4

±360°

180°/s

軸5

±360°

180°/s

軸6

±360°

180°/s


制御キャビネット
名称xMate Control Cab(略称MCC 制御キャビネット)
IP規格

IP54

重量約17kg
電源入力

単相180V~264VAC

周波数47-63Hz

外形寸法

長450mm×幅250mm×高350mm

(本体)

使用温度範囲0℃~50°C汎用IO16つの汎用IO入力、16つの汎用IO出力(標準)
湿度

相対湿度 93% 以下 (結露なきこと)

安全IO

5つの安全入力、4つの安全出力、すべて2重回路

通信インタフェース

RS232*1、ギガビットイーサネットRJ45*1、

USB3.0*2、HDMI*1、EtherCAT*1

オプション

汎用IOモジュール、アナログIOモジュール、インクリメンタルエンコーダ信号取得モジュールなど

外部電源DC24V 2A(Max

制御システム
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

SDK

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI

プロトコル

標準TCP/IP、Modbus TCP、Profinet、CC-Link IE Field Basic、Ethernet/IP**、DeviceNet**、CC-Link**

**注:選択時に対応するプロトコル変換モジュールが必要です

CR20-20/1.8 仕様

ペイロード

20 kg

本体重量

約71 kg

作業半径

1798 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP67

電源

48VDC

再現性

±0.05 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤3.5 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~3000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~300Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

120°/s

軸2

±360°

120°/s

軸3

±170°

120°/s

軸4

±360°

180°/s

軸5

±360°

234°/s

軸6

±360°

234°/s


制御キャビネット
名称xMate Control Cab(略称MCC 制御キャビネット)
防護等級

IP54

重量約17kg
電源入力

単相180V~264VAC

周波数47-63Hz

外形寸法

長450mm×幅250mm×高350mm

(本体)

動作温度範囲0℃~50°C一般デジタルI/O16入力/16出力(標準)
湿度

≤93%相対湿度

(結露なし)

セーフティI/O

5セーフティ入力、4セーフティ出力、

全てデュアル冗長チャネル

通信インタフェース

RS232*1、ギガビットイーサネットRJ45*1、

USB3.0*2、HDMI*1、EtherCAT*1

オプション拡張

一般デジタルI/Oモジュール、アナログI/Oモジュール、

増分エンコーダ信号取得モジュールなど

外部給電電源DC24V 2A(Max

制御システム
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

SDK

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI

プロトコル

標準TCP/IP、Modbus TCP、Profinet、CC-Link IE Field Basic、Ethernet/IP**、DeviceNet**、CC-Link**

**注:選択時に対応するプロトコル変換モジュールが必要です

CR20-25/1.8-5 仕様

ペイロード

25 kg

本体重量

約69 kg

作業半径

1798 mm

自由度

5

IP保護レベル

IP67

電源

48VDC

再現性

±0.05 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤3.5 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~18000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~2500Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

120°/s

軸2

±360°

120°/s

軸3

±170°

120°/s

軸4

±360°

234°/s

軸5

±360°

234°/s


制御キャビネット
名称xMate Control Cab(略称MCC 制御キャビネット)
IP規格

IP54

重量約17kg
電源入力

単相180V~264VAC

周波数47-63Hz

外形寸法

長450mm×幅250mm×高350mm

(本体)

使用温度範囲0℃~50°C汎用IO16つの汎用IO入力、16つの汎用IO出力(標準)
湿度

相対湿度 93% 以下 (結露なきこと)

安全IO

5つの安全入力、4つの安全出力、すべて2重回路

通信インタフェース

RS232*1、ギガビットイーサネットRJ45*1、

USB3.0*2、HDMI*1、EtherCAT*1

オプション

汎用IOモジュール、アナログIOモジュール、インクリメンタルエンコーダ信号取得モジュールなど

外部電源DC24V 2A(Max

制御システム
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

SDK

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI

プロトコル

標準TCP/IP、Modbus TCP、Profinet、CC-Link IE Field Basic、Ethernet/IP**、DeviceNet**、CC-Link**

**注:選択時に対応するプロトコル変換モジュールが必要です

CR20-17/2.0-5 仕様

ペイロード

17 kg

本体重量

約71 kg

作業半径

2047 mm

自由度

5

IP保護レベル

IP67

電源

48VDC

再現性

±0.05 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤4.0 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~18000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~2500Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

120°/s

軸2

±360°

120°/s

軸3

±165°

120°/s

軸4

±360°

234°/s

軸5

±360°

234°/s


制御キャビネット
名称xMate Control Cab(略称MCC 制御キャビネット)
IP規格

IP54

重量約17kg
電源入力

単相180V~264VAC

周波数47-63Hz

外形寸法

長450mm×幅250mm×高350mm

(本体)

使用温度範囲0℃~50°C汎用IO16つの汎用IO入力、16つの汎用IO出力(標準)
湿度

相対湿度 93% 以下 (結露なきこと)

安全IO

5つの安全入力、4つの安全出力、すべて2重回路

通信インタフェース

RS232*1、ギガビットイーサネットRJ45*1、

USB3.0*2、HDMI*1、EtherCAT*1

オプション

汎用IOモジュール、アナログIOモジュール、インクリメンタルエンコーダ信号取得モジュールなど

外部電源DC24V 2A(Max

制御システム
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

SDK

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI

プロトコル

標準TCP/IP、Modbus TCP、Profinet、CC-Link IE Field Basic、Ethernet/IP**、DeviceNet**、CC-Link**

**注:選択時に対応するプロトコル変換モジュールが必要です

CR35-35/2.2 仕様

ペイロード

35 kg

本体重量

約165 kg

作業半径

2246 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP67

電源

48VDC

再現性

±0.05 mm

作動温度の範囲

0℃~40°C

ロボットの

取り付け

任意の角度

運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

163°/s

軸2

±360°

163°/s

軸3

±168°

135°/s

軸4

±360°

155°/s

軸5

±360°

199°/s

軸6

±360°

228°/s



制御キャビネット
名称xMate Control Cab Mix(略称MCCM 制御キャビネット)
IP規格IP54重量約15kg
電源入力110V~260VAC、周波数50-60Hz外形寸法480mm×325mm×360mm
使用温度範囲0℃~50°C汎用IO16つの汎用IO入力、16つの汎用IO出力(標準)
湿度相対湿度 93% 以下 (結露なきこと)安全IO5つの安全入力、4つの安全出力、すべて2重回路
プロトコル标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic,Ethernet/IP,DeviceNet,CC-Link
オプション汎用IOモジュール、アナログIOモジュール、インクリメンタルエンコーダ信号取得モジュールなど


CR35-45/1.9 仕様

ペイロード

45 kg

本体重量

約161 kg

作業半径

1947 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP67

電源

48VDC

再現性

±0.05 mm

作動温度の範囲

0℃~40°C

ロボットの

取り付け

任意の角度

運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

163°/s

軸2

±170°

163°/s

軸3

±168°

135°/s

軸4

±360°

155°/s

軸5

±360°

199°/s

軸6

±360°

228°/s




制御キャビネット
名称xMate Control Cab Mix(略称MCCM 制御キャビネット)
IP規格IP54重量約15kg
電源入力110V~260VAC、周波数50-60Hz外形寸法480mm×325mm×360mm
使用温度範囲0℃~50°C汎用IO16つの汎用IO入力、16つの汎用IO出力(標準)
湿度相対湿度 93% 以下 (結露なきこと)安全IO5つの安全入力、4つの安全出力、すべて2重回路
プロトコル标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic,Ethernet/IP,DeviceNet,CC-Link
オプション汎用IOモジュール、アナログIOモジュール、インクリメンタルエンコーダ信号取得モジュールなど



お客様の業界に変化をもたらすには?
CRシリーズフレキシブル協働ロボット
シチュエーション
CRシリーズフレキシブル協働ロボット
ファイルのダウンロード CR シリーズ
デモ機の申し込み
トップページへ戻る