ROKAEは、金属加工プロセスごとにカスタマイズされた効率的な自動化ソリューションを提供します。
粉塵、多湿、高温といった過酷な作業条件下において、鋳造、ロード&アンロード、面取り、溶接、バリ取りなどのアプリケーションを実現します。生産プロセスの経済的利益を大幅に改善します。
ROKAEの業界の利点
あらゆるプロセスを支援する包括的な製品ラインナップと業界をリードするソリューション
▔▔▔
适用于搬送、ロード&アンロード、切断、溶接、研磨、仕上げなどのアプリケーションに適しています。
多湿、粉塵、高負荷な過酷な作業条件にも適用できます。
安全で安定した高信頼性のロボット
▔▔▔
ISO、PI、CE、CRなどの認証を取得しています。
1000万回のケーブル屈曲試験、0℃〜45℃での動作試験、120時間の出荷試験をクリアしています。
簡単操作ですぐ使えるシンプルな生産設定
▔▔▔
为業界向けにカスタマイズされたユーザフレンドリなインターフェースにより、わずか半日で試運転の習熟が可能です。
万全のアフターサービス体制
▔▔▔
ROKAEはお客様を中心のサービスを提供します。どこにいても私たちのサービスチームがあなたをサポートします。