問題点
▔▔▔
人件費が高く、人材の確保も難しくなっています。
従来の平面レーザ溶接機は自由度の低く、柔軟性に欠けていました。
従来の溶接ロボットでは、プログラミング教示に必要な労力、時間が多く、操作が難しいという問題がありました。
ソリューション
▔▔▔
ROKAEのフレキシブル協働ロボットxMateには、レーザー溶接ソフトウェアパッケージが備えられており、ロボットの手先には、レーザ溶接ヘッドと機械産業用溶接ヘッドが搭載されています。鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、銅合金などの精密溶接を可能にします。
メリット
▔▔▔
-簡単な操作:真のゼロベース操作を実現するため、敏感なドラッグティーチング、中国語での直接プログラミングに対応し、専門的な溶接やプログラミングの知識は必要ありません。
-フレキシブルなコラボレーション:制御装置キャビネットの無い統合設計で、システム重量が50%削減され、柔軟な展開が可能です。また、複数の安全機能との連携により、人間と機械の協調をより安全にします。
-高品質と高効率:ロボットは高い繰り返し位置精度を備えており、高速かつ高品質な溶接が可能で、美しい溶接ビードを生成し、溶接不良を手作業で補修する必要が無くなります。
-迅速な生産切り替え:少量多品種の生産に適しており、迅速な生産切り替えが可能です。