NB220シリーズ 産業用ロボット
○ 大型荷重
同じ作業条件下でより高い能力を発揮する220kg荷重。

○ 長いリーチ
3200mmのリーチにより、より多くのアプリケーションを容易に扱うことができます。

○ より信頼性の高い
ロボット本体がIP65、手首がIP67、過酷な環境に対応可能。
お問い合わせ NB220シリーズ
デモ機の申し込み
製品の基本パラメータ
NB220-220/2.7 仕様

手首部可搬質量

220 kg

本体質量

約1138 kg

最大作業半径

2705 mm

制御軸数

6

保護等級

IP65(手首部 IP67)

駆動方式

AC servo

位置繰返し精度

±0.06 mm

作動温度の範囲

0℃~+45℃

保管温度

-10℃~+55℃

設置形式

床置

内蔵エア配管

2-Φ12, 8bar

内蔵信号

ケーブル

24 channels

(30V, 0.5A)

動作範囲

(最大速度)

動作範囲

最大速度

軸1

-185°~+185°

120°/s

軸2

-65°~+85°

110°/s

軸3

-185°~+80°

110°/s

軸4

-200°~+200°

150°/s

軸5

-130°~+130°

150°/s

軸6

-360°~+360°

220°/s

NB220-170/2.7 仕様

手首部可搬質量

170 kg

本体質量

約1138 kg

最大作業半径

2705 mm

制御軸数

6

保護等級

IP65(手首部 IP67)

駆動方式

AC servo

位置繰返し精度

±0.06 mm

作動温度の範囲

0℃~+45℃

保管温度

-10℃~+55℃

設置形式

床置

内蔵エア配管

2-Φ12, 8bar

内蔵信号

ケーブル

24 channels

(30V, 0.5A)

動作範囲

(最大速度)

動作範囲

最大速度

軸1

-185°~+185°

130°/s

軸2

-65°~+85°

115°/s

軸3

-185°~+80°

120°/s

軸4

-200°~+200°

180°/s

軸5

-130°~+130°

180°/s

軸6

-360°~+360°

260°/s

NB220-150/3.2 仕様

手首部可搬質量

150 kg

本体質量

約1165 kg

最大作業半径

3201 mm

制御軸数

6

保護等級

IP65(手首部 IP67)

駆動方式

AC servo

位置繰返し精度

±0.06 mm

作動温度の範囲

0℃~+45℃

保管温度

-10℃~+55℃

設置形式

床置

内蔵エア配管

2-Φ12, 8bar

内蔵信号

ケーブル

24 channels

(30V, 0.5A)

動作範囲

(最大速度)

動作範囲

最大速度

軸1

-185°~+185°

130°/s

軸2

-65°~+85°

115°/s

軸3

-185°~+80°

120°/s

軸4

-200°~+200°

180°/s

軸5

-130°~+130°

180°/s

軸6

-360°~+360°

260°/s

お客様の業界に変化をもたらすには?
NB220シリーズ産業用ロボット
シチュエーション
NB220シリーズフレキシブル協働ロボット
ファイルのダウンロード NB220 シリーズ
デモ機の申し込み
トップページへ戻る