お問い合わせ シリーズ
デモ機の申し込み
製品の基本パラメーター
CMR複合ロボット
基本パラメータ全体寸法

1100*700*625 mm(約)

積載荷重500キロ
本体重量400kg(約)
シャシーレーザーセンサー2個、前後対
運転方法ディファレンシャルドライブ
最大移動速度1.4 m/s
位置精度±10 mm,±0.5°
ナビゲーションレーザーSLAM



CMR複合ロボット
航続性能バッテリー容量

48V、60AH

航続時間7h
充電方法

充電スタンド、1.5時間でフル充電

総合性能

障害物走破性

段差3mm、隙間幅12m

登坂角度

≤3°

動作環境

温度:0℃~50°C

湿度:10%~90%(結露なし)



お客様の業界に変化をもたらすには?
シリーズ
適用シーン
シリーズ活用事例
ファイルのダウンロード シリーズ
問い合わせる
トップページへ戻る