ROKAEは医療業界向けに高精度で高効率で安全なソリューションを提供し、医療用協働ロボットをカスタマイズ開発しています。
中国では、高齢化の継続的な進行に伴って高齢者数は第14次5カ年計画期間中に3億人に達すると予想されており、医療従事者不足はさらに深刻化し、質の高い医療サービスに対する需要が高まると予想されています。
ロボットによる手術支援は、手術プロセスの改善、医療従事者による反復作業の低減、ひいては手術成功率の向上に寄与することでしょう。ROKAEは、医療従事者がより簡単かつ正確に手術を完了でき、労働集約度を低減できる医療用の協働ロボットを開発しています。医療業界に精確で効率的かつ安全なソリューションを提供します。
ROKAEの業界の利点
究極の安全性
▔▔▔
医療従事者と患者の両方を守る敏感な力制御と様々な安全機能があります。
軽量ドラッグ
▔▔▔
1 Nの軽いドラッグが可能で、医療スタッフは片手で操作できます。
開発者フレンドリー
▔▔▔
二次開発アプリケーションをサポートし、カスタマイズシーンに柔軟に適応します。
スペースの削減
▔▔▔
独自の制御キャビネット設計により、コンパクトに配置できるため、医療スペースを最大50%削減します。
信頼性
▔▔▔
安定性、信頼性を実現するため、ロボットは高品質なパーツで構成されます。