NB80シリーズ 産業用ロボット
高可搬質量、高慣性対応、優れた防護性能
〇 同クラスのロボットの中でも優れた動作範囲と可搬重量を備えており、幅広いスマートファクトリーのニーズに対応可能です。
〇 高慣性動作に対応し、大きな慣性が求められる作業環境にも最適です。
〇 高い保護等級を備えており、過酷な環境下でも安心して運用できます。
お問い合わせ NB80シリーズ
デモ機の申し込み
製品の基本パラメーター
NB80-50/2.6

手首部可搬質量

50 kg

本体重量

約645 kg

リーチ

2598 mm

制御軸数

6

保護等級

IP65(手首部 IP67)

駆動方式

ACサーボ

位置繰返し精度

±0.08 mm

動作時周囲温度

0℃~+45℃

保管温度

-10℃~+55℃

設置方法

床置、天吊り

内蔵エア配管

2-Φ12, 8bar

内蔵信号

ケーブル

24チャンネル

(30V, 0.5A)

動作

軸

動作範囲

最大速度

軸1

-185°~+185°

170°/s

軸2

-90°~+155°

180°/s

軸3

-210°~+80°

180°/s

軸4

-200°~+200°

285°/s

軸5

-130°~+130°

285°/s

軸6

-360°~+360°

360°/s

NB80-80/2.2

手首部可搬質量

80 kg

本体重量

約635 kg

最大作業半径

2200 mm

制御軸数

6

保護等級

IP65(手首部 IP67)

駆動方式

ACサーボ

位置繰返し精度

±0.06 mm

動作時周囲温度

0℃~+45℃

保管温度

-10℃~+55℃

設置方法

床置、天吊り

内蔵エア配管

2-Φ12, 8bar

内蔵信号

ケーブル

24チャンネル

(30V, 0.5A)

動作

軸

動作範囲

最大速度

軸1

-185°~+185°

170°/s

軸2

-90°~+155°

145°/s

軸3

-210°~+80°

170°/s

軸4

-200°~+200°

285°/s

軸5

-130°~+130°

285°/s

軸6

-360°~+360°

285°/s

お客様の業界に変化をもたらすには?
NB80シリーズ産業用ロボット
適用シーン
NB80シリーズ活用事例
ファイルのダウンロード NB80 シリーズ
問い合わせる
トップページへ戻る