ビジネスのペインポイント
▔▔▔
お客様の工場では、工場の自動化レベルを向上させるために、パレットの搬送を自動化する必要があります。 機械内で切削液が飛散するため、ツーリングマージンが小さく、高精度でピックアップ・配置する必要があり、高いロボット精度と保護が必要です。
ソリューション
▔▔▔
ROKAEの複合ロボットは、これらのペインポイントを効果的に解決します。 産業用ロボットは高い保護機能を備えており、工作機械内の過酷な環境にも容易に対応でき、長時間、効率的、安定した作業を保証します。 このロボットは、高精度のピッキングと配置の要件を満たし、正確なローディングとアンローディングを保証します。
お客様のメリット
▔▔▔
1台の複合ロボットで複数の機械を同時に処理することで、作業精度や搬入・搬出時間が大幅に向上し、生産効率の向上に貢献します。
ロボットモデル:XB7XL 6軸産業用ロボット
▔▔▔
可搬質量:7kg
リーチ:1206 mm
繰り返し位置精度:±0.05 mm