XB7L産業用ロボットは、搬入されてくるパーツの位置と姿勢をビジョンを使って特定し、パーツを正確に保把持して所定の処理あるいは検査工程に搬出します。エレクトロニクス産業における電子パーツの検査とロード・アンロードを効率的かつ正確に実行します。
特長
▔▔▔
-高精度:XB7L産業用ロボットの繰り返し位置精度は±0.03 mmに達し、ピッキングやロード・アンロードに必要な精度を保証します。
-高効率:ロボットはビジョンシステムに完全に適応しています。メインボード等のプリント板やトレイの位置・姿勢を簡単に特定し、ロード・アンロード動作を効率的に実行します。
-高信頼性:ロボットは信頼性が高く、安定した性能を備えており、長時間の連続稼働が可能です。
応用分野
▔▔▔
エレクトロニクス産業における検査、電子パーツのロード・アンロードに応用できます。
ロボットモデル:XB7L産業用ロボット
▔▔▔
可搬質量:7kg
リーチ:906mm