Пульт управления xPad2
Большой сенсорный дисплей с функцией мультитач, расположение функций понятное с первого взгляда, современная эргономичная конструкция. Его удобнее держать в руке, он облегчает обучение и программирование, его можно освоить всего за 10 минут. В то же время он поддерживает методы горячего и проводного подключения, а также допускает использование несколькими роботами.
Технические характеристики


Установка для обученияxPad2
Размер290 мм × 190 мм × 80 мм
Собственный вес840 г
Способ подключенияПроводной
Экран ЖК, 10,1", разрешение 1920 × 1200
Уровень защиты IPIP54







Скачать документы Пульт управления xPad2 Серия
Подробнее

Сервисный центр MyROKAE

Обратитесь в MyROKAE, чтобы запросить обслуживание или получить консультацию службы поддержки

Институт ROKAE

Предлагает серию учебных курсов с идеальной интеграцией теории и практики

Часто задаваемые вопросы

Руководство по эксплуатации продукции и часто задаваемые вопросы

Связаться с отделом продаж

Хотите узнать больше? Свяжитесь с нашими специалистами

Подать заявку на прототип
Наверх