Применение коллаборативных роботов в лазерной сварке
Решения
Коллаборативный робот ROKAE xMate оснащен программным пакетом для лазерной сварки, он может напрямую взаимодействовать с лазерной установкой. Конечности роботов оснащаются ручными лазерными сварочными головками и промышленными сварочными головкам и обеспечивает точную сварку деталей из углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых и медных сплавов.
Преимущества для заказчика
- Простота в использовании: поддерживает сенсорное управление методом захвата и перетаскивания, а также прямое программирование на китайском языке; не требует профессиональных знаний в области сварки и программирования, управление можно осуществлять с практически нулевой базой знаний
- Гибкое взаимодействие: моноблочная конструкция без блока управления, снижение веса системы на 50%, моментальная готовность к установке и использованию, ряд функций безопасности обеспечивают более безопасное взаимодействие человека и машины
- Высокое качество и эффективность: высокая точность повторного позиционирования робота обеспечивает быструю и качественную роботизированную сварку, красивые сварные швы и исключение вторичной обработки шва.
- Быстрая перенастройка производства: подходит для производства небольших количеств разнообразных деталей, реализована возможность быстрой смены производства
Модель робота: гибкий коллаборативный робот xMate CR12
✔️Нагрузка: 12 кг
✔️Досягаемость: 1300 мм
✔️Количество осей: 6 осей (степеней свободы)
✔️Повторяемость: ±0,02 мм