金属加工

ROKAEは、あらゆる金属加工工程に対して、カスタマイズされた効率的な自動化ソリューションを提供します。


粉塵、多湿、高温といった過酷な作業条件下において、鋳造、ロード&アンロード、面取り、溶接、バリ取りなどのアプリケーションを実現します。生産プロセスの経済的利益を大幅に改善します。




  ROKAEロボットの優位性   



あらゆるプロセスを支援する包括的な製品ラインナップと業界をリードするソリューション

▔▔▔

搬送、ロード・アンロード、切断、溶接、研削・研磨仕上げなど、幅広い用途に対応しています。

多湿、粉塵、高負荷といった過酷な作業環境下でも、安定して稼働します。



安全で安定した高信頼性のロボット

▔▔▔

ISO、PI、CE、CRなどの認証を取得しています。

1000万回のケーブル屈曲試験、0℃〜45℃での動作試験、120時間の出荷試験をクリアしています。



簡単操作ですぐ使えるシンプルな生産設定

▔▔▔

業界向けにカスタマイズされた使いやすいインターフェースにより、誰でも簡単に操作の習得が可能です。



万全のアフターサービス体制

▔▔▔

ROKAEはお客様中心のサービスを提供します。プロジェクトの初期段階から機器のライフサイクル全体にわたり、サービスチームが迅速に対応します。


応用事例
推奨ロボット
問い合わせる
トップページへ戻る