负载 | 7 kg | 重量 | 约25 kg | 工作半径 | 988 mm | |
自由度 | 6 | IP防护等级 | IP67 | 供电电源 | 48VDC | |
重复定位精度 | ±0.02 mm | 工作温度范围 | 0℃~50°C | 力感应,工具法兰 | 力 x-y-z | 力矩 x-y-z |
工具端最大速度 | ≤3.2 m/s | 笛卡尔刚度 可调范围 | 0~6000N/m | 力控相对精度 | 0.5 N | 0.1 Nm |
机器人安装 | 任意角度安装 | 0~1000Nm/rad | ||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±360° | 180°/s | ||||
轴2 | ±360° | 180°/s | ||||
轴3 | ±360° | 234°/s | ||||
轴4 | ±360° | 240°/s | ||||
轴5 | ±360° | 240°/s | ||||
轴6 | ±360° | 240°/s |
控制柜 | |||
名称 | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) | ||
防护等级 | IP54 | 重量 | 约15kg |
输入电源 | 单相90V~264VAC 频率47-63Hz; 单相180V~264VAC 频率47-63Hz(CR20系列) | 外形尺寸 | 长450mm×宽250mm×高350mm (主体) |
工作温度范围 | 0℃~50°C | 通用数字IO | 16路输入,16路输出(标配) |
湿度 | ≤93%相对湿度(无冷凝) | 安全IO | 5路安全输入,4路安全输出, 均为双冗余通道 |
通信接口 | RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2; HDMI*1;EtherCAT*1 | ||
通信协议 | 标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic, Ethernet/IP,DeviceNet,CC-Link | ||
可选配扩展 | 通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等 |
负载 | 12 kg | 重量 | 约41 kg | 工作半径 | 1434 mm | |
自由度 | 6 | IP防护等级 | IP67 | 供电电源 | 48VDC | |
重复定位精度 | ±0.03 mm | 工作温度范围 | 0℃~50°C | 力感应,工具法兰 | 力 x-y-z | 力矩 x-y-z |
工具端最大速度 | ≤3.0 m/s | 笛卡尔刚度 可调范围 | 0~18000N/m | 力控相对精度 | 0.5 N | 0.1 Nm |
机器人安装 | 任意角度安装 | 0~2500Nm/rad | ||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±360° | 120°/s | ||||
轴2 | ±360° | 120°/s | ||||
轴3 | ±360° | 180°/s | ||||
轴4 | ±360° | 234°/s | ||||
轴5 | ±360° | 240°/s | ||||
轴6 | ±360° | 240°/s |
控制柜 | |||
名称 | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) | ||
防护等级 | IP54 | 重量 | 约15kg |
输入电源 | 单相90V~264VAC 频率47-63Hz; 单相180V~264VAC 频率47-63Hz(CR20系列) | 外形尺寸 | 长450mm×宽250mm×高350mm (主体) |
工作温度范围 | 0℃~50°C | 通用数字IO | 16路输入,16路输出(标配) |
湿度 | ≤93%相对湿度(无冷凝) | 安全IO | 5路安全输入,4路安全输出, 均为双冗余通道 |
通信接口 | RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2; HDMI*1;EtherCAT*1 | ||
通信协议 | 标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic, Ethernet/IP,DeviceNet,CC-Link | ||
可选配扩展 | 通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等 |
负载 | 20 kg | 重量 | 约41 kg | 工作半径 | 1434 mm | |
自由度 | 6 | IP防护等级 | IP67 | 供电电源 | 48VDC | |
重复定位精度 | ±0.05 mm | 工作温度范围 | 0℃~50°C | 力感应,工具法兰 | 力 x-y-z | 力矩 x-y-z |
工具端最大速度 | ≤3.0 m/s | 笛卡尔刚度 可调范围 | 0~18000N/m | 力控相对精度 | 0.5 N | 0.1 Nm |
机器人安装 | 任意角度安装 | 0~2500Nm/rad | ||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±360° | 90°/s | ||||
轴2 | ±360° | 90°/s | ||||
轴3 | ±360° | 112°/s | ||||
轴4 | ±360° | 146°/s | ||||
轴5 | ±360° | 200°/s | ||||
轴6 | ±360° | 200°/s |
控制柜 | |||
名称 | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) | ||
防护等级 | IP54 | 重量 | 约15kg |
输入电源 | 单相90V~264VAC 频率47-63Hz; 单相180V~264VAC 频率47-63Hz(CR20系列) | 外形尺寸 | 长450mm×宽250mm×高350mm (主体) |
工作温度范围 | 0℃~50°C | 通用数字IO | 16路输入,16路输出(标配) |
湿度 | ≤93%相对湿度(无冷凝) | 安全IO | 5路安全输入,4路安全输出, 均为双冗余通道 |
通信接口 | RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2; HDMI*1;EtherCAT*1 | ||
通信协议 | 标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic, Ethernet/IP,DeviceNet,CC-Link | ||
可选配扩展 | 通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等 |
负载 | 18 kg | 重量 | 约38 kg | 工作半径 | 1062 mm | |
自由度 | 6 | IP防护等级 | IP67 | 供电电源 | 48VDC | |
重复定位精度 | ±0.03 mm | 工作温度范围 | 0℃~50°C | 力感应,工具法兰 | 力 x-y-z | 力矩 x-y-z |
工具端最大速度 | ≤3.0 m/s | 笛卡尔刚度 可调范围 | 0~18000N/m | 力控相对精度 | 0.5 N | 0.1 Nm |
机器人安装 | 任意角度安装 | 0~2500Nm/rad | ||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±360° | 120°/s | ||||
轴2 | ±360° | 120°/s | ||||
轴3 | ±165° | 180°/s | ||||
轴4 | ±360° | 180°/s | ||||
轴5 | ±360° | 180°/s | ||||
轴6 | ±360° | 180°/s |
控制柜 | |||
名称 | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) | ||
防护等级 | IP54 | 重量 | 约15kg |
输入电源 | 单相90V~264VAC 频率47-63Hz; 单相180V~264VAC 频率47-63Hz(CR20系列) | 外形尺寸 | 长450mm×宽250mm×高350mm (主体) |
工作温度范围 | 0℃~50°C | 通用数字IO | 16路输入,16路输出(标配) |
湿度 | ≤93%相对湿度(无冷凝) | 安全IO | 5路安全输入,4路安全输出, 均为双冗余通道 |
通信接口 | RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2; HDMI*1;EtherCAT*1 | ||
通信协议 | 标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic, Ethernet/IP,DeviceNet,CC-Link | ||
可选配扩展 | 通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等 |
负载 | 20 kg | 重量 | 约71 kg | 工作半径 | 1798 mm | |
自由度 | 6 | IP防护等级 | IP67 | 供电电源 | 48VDC | |
重复定位精度 | ±0.05 mm | 工作温度范围 | 0℃~50°C | 力感应,工具法兰 | 力 x-y-z | 力矩 x-y-z |
工具端最大速度 | ≤3.5 m/s | 笛卡尔刚度 可调范围 | 0~18000N/m | 力控相对精度 | 0.5 N | 0.1 Nm |
机器人安装 | 任意角度安装 | 0~2500Nm/rad | ||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±360° | 120°/s | ||||
轴2 | ±360° | 120°/s | ||||
轴3 | ±170° | 120°/s | ||||
轴4 | ±360° | 180°/s | ||||
轴5 | ±360° | 234°/s | ||||
轴6 | ±360° | 234°/s |
控制柜 | |||
名称 | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) | ||
防护等级 | IP54 | 重量 | 约15kg |
输入电源 | 单相90V~264VAC 频率47-63Hz; 单相180V~264VAC 频率47-63Hz(CR20系列) | 外形尺寸 | 长450mm×宽250mm×高350mm (主体) |
工作温度范围 | 0℃~50°C | 通用数字IO | 16路输入,16路输出(标配) |
湿度 | ≤93%相对湿度(无冷凝) | 安全IO | 5路安全输入,4路安全输出, 均为双冗余通道 |
通信接口 | RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2; HDMI*1;EtherCAT*1 | ||
通信协议 | 标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic, Ethernet/IP,DeviceNet,CC-Link | ||
可选配扩展 | 通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等 |
负载 | 25 kg | 重量 | 约69 kg | 工作半径 | 1798 mm | |
自由度 | 5 | IP防护等级 | IP67 | 供电电源 | 48VDC | |
重复定位精度 | ±0.05 mm | 工作温度范围 | 0℃~50°C | 力感应,工具法兰 | 力 x-y-z | 力矩 x-y-z |
工具端最大速度 | ≤3.5 m/s | 笛卡尔刚度 可调范围 | 0~18000N/m | 力控相对精度 | 0.5 N | 0.1 Nm |
机器人安装 | 任意角度安装 | 0~2500Nm/rad | ||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±360° | 120°/s | ||||
轴2 | ±360° | 120°/s | ||||
轴3 | ±170° | 120°/s | ||||
轴4 | ±360° | 234°/s | ||||
轴5 | ±360° | 234°/s |
控制柜 | |||
名称 | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) | ||
防护等级 | IP54 | 重量 | 约15kg |
输入电源 | 单相90V~264VAC 频率47-63Hz; 单相180V~264VAC 频率47-63Hz(CR20系列) | 外形尺寸 | 长450mm×宽250mm×高350mm (主体) |
工作温度范围 | 0℃~50°C | 通用数字IO | 16路输入,16路输出(标配) |
湿度 | ≤93%相对湿度(无冷凝) | 安全IO | 5路安全输入,4路安全输出, 均为双冗余通道 |
通信接口 | RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2; HDMI*1;EtherCAT*1 | ||
通信协议 | 标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic, Ethernet/IP,DeviceNet,CC-Link | ||
可选配扩展 | 通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等 |
负载 | 17 kg | 重量 | 约71 kg | 工作半径 | 2047 mm | |
自由度 | 5 | IP防护等级 | IP67 | 供电电源 | 48VDC | |
重复定位精度 | ±0.05 mm | 工作温度范围 | 0℃~50°C | 力感应,工具法兰 | 力 x-y-z | 力矩 x-y-z |
工具端最大速度 | ≤4.0 m/s | 笛卡尔刚度 可调范围 | 0~18000N/m | 力控相对精度 | 0.5 N | 0.1 Nm |
机器人安装 | 任意角度安装 | 0~2500Nm/rad | ||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±360° | 120°/s | ||||
轴2 | ±360° | 120°/s | ||||
轴3 | ±165° | 120°/s | ||||
轴4 | ±360° | 234°/s | ||||
轴5 | ±360° | 234°/s |
控制柜 | |||
名称 | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) | ||
防护等级 | IP54 | 重量 | 约15kg |
输入电源 | 单相90V~264VAC 频率47-63Hz; 单相180V~264VAC 频率47-63Hz(CR20系列) | 外形尺寸 | 长450mm×宽250mm×高350mm (主体) |
工作温度范围 | 0℃~50°C | 通用数字IO | 16路输入,16路输出(标配) |
湿度 | ≤93%相对湿度(无冷凝) | 安全IO | 5路安全输入,4路安全输出, 均为双冗余通道 |
通信接口 | RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2; HDMI*1;EtherCAT*1 | ||
通信协议 | 标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic, Ethernet/IP,DeviceNet,CC-Link | ||
可选配扩展 | 通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等 |
负载 | 35 kg | 工作半径 | 2246 mm | 重量 | 约165 kg | |
自由度 | 6 | 编程 | 图形化界面 | 重复定位精度 | ±0.05 mm | |
IP防护等级 | IP67 | 机器人安装 | 任意角度安装 | 工作温度范围 | 0~40°C | |
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±360° | 163°/s | ||||
轴2 | ±360° | 163°/s | ||||
轴3 | ±168° | 135°/s | ||||
轴4 | ±360° | 155°/s | ||||
轴5 | ±360° | 199°/s | ||||
轴6 | ±360° | 228°/s |
控制柜 | |||
名称 | xMate Control Cab Mix(简称MCCM控制柜) | ||
防护等级 | IP54 | 重量 | 约15kg |
输入电源 | 110V~260V AC 50-60Hz | 外形尺寸 | 480mm×325mm×360mm |
工作温度范围 | 0℃~50°C | 通用数字IO | 16路输入,16路输出(标配) |
湿度 | ≤93%相对湿度(无冷凝) | 安全IO | 5路安全输入,4路安全输出, 均为双冗余通道 |
通信接口 | RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2; HDMI*1;EtherCAT*1 | ||
可选配扩展 | 通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等 |
不同配置控制柜重量会存在些许差异
负载 | 45 kg | 工作半径 | 1947 mm | 重量 | 约161 kg | |
自由度 | 6 | 编程 | 图形化界面 | 重复定位精度 | ±0.05 mm | |
IP防护等级 | IP67 | 机器人安装 | 任意角度安装 | 工作温度范围 | 0~40°C | |
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±360° | 163°/s | ||||
轴2 | ±170° | 163°/s | ||||
轴3 | ±168° | 135°/s | ||||
轴4 | ±360° | 155°/s | ||||
轴5 | ±360° | 199°/s | ||||
轴6 | ±360° | 228°/s |
控制柜 | |||
名称 | xMate Control Cab Mix(简称MCCM控制柜) | ||
防护等级 | IP54 | 重量 | 约15kg |
输入电源 | 110V~260V AC 50-60Hz | 外形尺寸 | 480mm×325mm×360mm |
工作温度范围 | 0℃~50°C | 通用数字IO | 16路输入,16路输出(标配) |
湿度 | ≤93%相对湿度(无冷凝) | 安全IO | 5路安全输入,4路安全输出, 均为双冗余通道 |
通信接口 | RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2; HDMI*1;EtherCAT*1 | ||
可选配扩展 | 通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等 |
不同配置控制柜重量会存在些许差异