NB12h系列 工业机器人
新结构 高刚性 大中空
○超大中空手:57mm大中空孔径,避免狭小空间的线缆干涉,布线更轻松,部署更便捷;
○高刚性&抗冲击:准双曲面传动设计,具备更高抗载能力与抗冲击性能,适配高强度作业场景;
○高防护&低维护:手腕IP67防护等级,应对恶劣环境游刃有余;准双曲面传动显著延长使用寿命,长时间运行下精度保持性更优,有效降低维护频率与成本;
○高速度&高精度:基于先进动力学模型的最优规划算法,实现业界领先的速度与精度,提升节拍的同时保证核心部件不过载,机器人更耐用、更可靠。
NB12h系列
申请样机
产品基本参数
NB12h-10/1.6 规格
手腕负载10 kg本体质量约200 kg工作半径1648 mm
自由度6IP防护等级IP65(手腕IP67)驱动方式交流伺服驱动
重复定位精度±0.02 mm作业温度0℃~+40℃储藏温度-10℃~+55℃
噪音水平≤75 dB(A)集成气源2-Φ12,8bar集成信号源2-12路(30V,0.5A)
安装方式地面,悬挂
运动参数工作范围最大速度
轴1±180°265°/s
轴2-100°~+150°245°/s
轴3-200°~+75°280°/s
轴4±180°440°/s
轴5±180°460°/s
轴6±360°730°/s




NB12h-12/1.4 规格
手腕负载12 kg本体质量约200 kg工作半径1473 mm
自由度6IP防护等级IP65(手腕IP67)驱动方式交流伺服驱动
重复定位精度±0.02 mm作业温度0℃~+40℃储藏温度-10℃~+55℃
噪音水平≤75 dB(A)集成气源2-Φ12,8bar集成信号源2-12路(30V,0.5A)
安装方式地面,悬挂
运动参数工作范围最大速度
轴1±180°265°/s
轴2-100°~+150°245°/s
轴3-200°~+75°280°/s
轴4±180°440°/s
轴5±180°460°/s
轴6±360°730°/s



如何改变你的行业?
NB12h系列工业机器人
适用场景
NB12h系列 应用案例
文件下载 NB12h 系列
申请样机
回到顶部